제공 제품
아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카
사용 분야
디펜스
이 베벨 기어 휠엔드 감속 액슬은 최대 23,000lbs의 중량 등급, 최적의 기동성, 우수한 지상고로 현재 중형 전술 차량 제품군(FMTV)의 까다로운 요건을 초과 만족합니다. 탑재량과 이동성을 향상하므로 중장갑 차량에 이상적입니다.
특징 및 이점
- 메리터 EX-225™ 에어 디스크 브레이크
- 10-스터드 x 11.25인치 또는 10-스터드 x 335 mm B.C. 휠용 스터드 파일럿 휠 마운팅
- 투스 휠과 센서가 설치된 ABS 지원 휠엔드
- 미끄러운 조건에서도 견인력을 향상하는 미끄럼 제한 디퍼렌셜 옵션
- 옵션 드럼 브레이크
- 모든 군용 액슬을 글로벌 애프터마켓 지원으로 뒷받침