MT-610™ 탠덤 리어 드라이브 액슬

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 남미

사용 분야

CDBS 건설 및 유틸리티
CDBS 모바일 크레인
CDBS 트럭
MT 610 허브 리덕션 하이포이드 탠덤 액슬

MT-610 허브 감소 하이포이드 탠덤 액슬은 건설, 대형, AWD 트럭을 비롯하여 운송 및 작업용 트럭 분야 상용 및 산업용 운용을 위한 설계입니다. 지상고 증가, 수명 향상, 우수한 토크 처리 능력으로 싱글 감속 액슬이 할 수 없는 조건에서도 작동합니다. 트랙터, 덤프 트럭, 심해 광산, 산업용에 적합한 이상적인 액슬이며 차축간 차동장치(IAD) 잠금 장치 및 운전자 제어 차동 잠금장치(DCDL)와 함께 사용하여 오프로드 기능을 강화할 수 있습니다.

특징 및 이점

  • 캐스트 하우징이 허브 감소 덕에 고유한 이점 제공
  • 최대 35톤의 적재 등급과 각각 최대 70톤 및 100톤의 총중량(GVW) 및 총조합중량(GCW) 차량 지원
  • 5.4-7.2(휠-엔드 비율 3.46)까지 다양한 다양한 비율로 제공
  • 최적화된 설계로 경량은 물론 긴 수명 제공
  • 탑재하중 증가를 위한 고출력 밀도
  • 가동 시간 연장을 위한 높은 내구성과 신뢰성
  • 연료 소비 절감으로 총소유비용 절감
  • 모든 주행 조건에서 높은 견인력으로 트럭 생산성 향상
  • 보다 빠른 비율로 다운스피딩 지원 및 연료 소비 감축
  • 유지보수 저비용 및 환경 영향 적음
제작/주조 GAW (톤) GCW (톤) 감속비 기타 요소 하우징 크기 링 기어 직경
캐스트 26 100 3,33-7,21 3 & 4 유성 DCDL - Curvic IAD - Yes NA 295


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.