제공 제품
아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카
사용 분야
CDBS 건설 및 유틸리티
CDBS 소방 및 구조
CDBS 중량물 운송
CDBS 트럭
MT-14X 탠덤 리어 드라이브 액슬은 첨단 기술로 설계하여 더 나은 성능과 신뢰성을 제공합니다. 효율성과 내구성이 완벽한 균형을 이룬 이 견고한 액슬은 다양한 분야에 적합하며 34,000에서 44,000lbs 사이의 총차축중량 등급(GAWR)에서 향상된 연비 경제성, 더 큰 토크 및 최대 견인력을 제공하도록 구성할 수 있습니다.
특징 및 이점
- 업계에서 가장 완벽한 비율 범위(2.28에서 7.17까지의 22가지 비율)를 갖추어 응용 분야 및 특정 엔진 제조업체의 권장에 맞게 대응할 수 있습니다.
- 20% 더 커진 차축간 차동장치(IAD)가 최대 2,050파운드-피트의 높은 토크 용량, 긴 수명, 신뢰성 향상
- 고토크 기어 설계는 더 부드럽고 조용한 작동, 더 큰 토크 용량 및 더 긴 구성품 수명을 제공합니다.
- 프리미엄 앰보이드™ 디자인이 저진동으로 승차감 향상 및 전체 구성품 수명 연장
- 견고한 일체형 캐리어로 정밀한 기어 정렬
- 작업용 전방 및 후방 펌프(옵션)가 항상 윤활 기능을 추가하여 보호 기능 향상
- 운전자 제어 차동 잠금(DCDL) 옵션으로 미끄러운 조건에서 트랙션 및 스핀아웃 보호 극대화
MT-14X™ 탠덤 리어 드라이브 액슬
제품 특징
20% 더 커진 차축간 차동장치(IAD) - 최대 2,050 파운드-피트 더 높은 토크 용량, 더 긴 수명, 신뢰성 향상
업계에서 가장 완전한 범위 또는 비율 - 2.28에서 7.17까지의 22가지 비율은 응용 분야 및 특정 엔진 제조업체의 권장사항에 부합하도록 설계
프리미엄 앰보이드™ 디자인 - 진동 감소, 승차감 향상, 전체 구성품 수명 향상
고토크 기어 설계 - 더 부드럽고 조용한 작동, 더 큰 토크 용량, 더 긴 구성품 수명
20% 더 커진 차축간 차동장치(IAD) - 최대 2,050 파운드-피트 더 높은 토크 용량, 더 긴 수명, 신뢰성 향상
업계에서 가장 완전한 범위 또는 비율 - 2.28에서 7.17까지의 22가지 비율은 응용 분야 및 특정 엔진 제조업체의 권장사항에 부합하도록 설계
프리미엄 앰보이드™ 디자인 - 진동 감소, 승차감 향상, 전체 구성품 수명 향상
고토크 기어 설계 - 더 부드럽고 조용한 작동, 더 큰 토크 용량, 더 긴 구성품 수명
동영상: