제공 제품
북미
사용 분야
CDBS 트럭
효율성이 다시 진화했습니다. 100년이 넘는 세월이 흐른 지금도 커민스는 14X HE 탠덤 드라이브 액슬의 최신 개선 사항을 통해 액슬 혁신을 지속적으로 제공하고 있습니다. 이제 전진 액슬의 표준 옵션으로 Meritor 윤활유 관리 시스템(MLMS)과 함께 사용할 수 있는 Dual MLMS는 14X™ 탠덤에 비해 최대 1.8% 효율성을 향상하며, 이는 리어 액슬의 MLMS에 비해 0.3% 증가한 수치입니다. 연료 효율적인 베어링, 고효율 스파이럴 베벨 기어링 및 초고속 비율은 성능과 효율성에 대한 새로운 표준을 설정하여 고객에게 지속적으로 수익 절감 효과를 제공합니다.
특징 및 이점
- 고효율(HE) 베어링
- 정밀하게 마감한 기어를 사용한 나선형 베벨 기어 설계로 표면 조도 향상 및 마찰 감소
- 레이저 용접으로 효율성을 높이고 이탈을 줄이며 기어-차동 케이스 조인트 무결성을 개선
- 혁신적인 이중 MLMS는 윤활 수준을 줄이고 이탈 손실 최소화
- 미래를 앞당기는 기능을 갖춘 초고속 비율
14X™ HE 탠덤 리어 드라이브 액슬
제품 특징
현재 사용 가능한 초고속 비율과 미래를 앞당기는 기능
레이저 용접으로 효율성을 높이고 이탈을 줄이며 기어 대 차동 케이스 조인 무결성을 개선
고효율(HE) 베어링
정밀하게 마감한 기어를 사용한 나선형 베벨 기어 설계로 표면 조도 향상 및 마찰 감소
혁신적인 메리터 윤활 관리 시스템으로 윤활 수준을 줄이고 이탈 손실 최소화
현재 사용 가능한 초고속 비율과 미래를 앞당기는 기능
레이저 용접으로 효율성을 높이고 이탈을 줄이며 기어 대 차동 케이스 조인 무결성을 개선
고효율(HE) 베어링
정밀하게 마감한 기어를 사용한 나선형 베벨 기어 설계로 표면 조도 향상 및 마찰 감소
혁신적인 메리터 윤활 관리 시스템으로 윤활 수준을 줄이고 이탈 손실 최소화
동영상: