TA277

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카

사용 분야

CDBS 수하물
CDBS 지상 서비스 장비
TA277 시리즈 차축

TA277 시리즈 액슬은 지상 서비스 장비 직업의 요구에 응하기 위한 설계이며 더 조용하고 더 강한 차동장치, 풀프로팅 액슬 샤프트 및 완전히 새로운 휠엔드 디자인이 특징입니다.

GAWR 등급 파운드 (kg) 최종 비율 플랜지 대 플랜지 인치(mm) 휠 마운팅 인치(mm) 최소 휠 크기 인치(mm) 일반적인 차축 무게 lbs (kg)
6,000(2,700)       12.33, 14.14, 17.00, 17.57, 20.00 36.1 (917), 37.8 (960), 47.6 (1,210), 51.2 (1,300) 허브 파일럿, 8 스터드 - 6.50 (165) 볼트 서클과 4.74 (120) 파일럿 직경 16(406) 530(240)


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.