PRLC874 시리즈

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카

사용 분야

CDBS 리프트 트럭
CDBS 자재 취급
PRLC874 유성 리지드 액슬

PRLC874 유성기어 리지드 액슬은 증가된 드라이브라인 토크와 장기간 운행 및 내구성을 갖춘 적재 요건을 지원하는 기능을 통해 중장비 자재 취급 분야의 증가하는 요구를 충족합니다.

다양한 기어비, 부하 용량, 브레이크를 갖춘 PRLC874 유성 리지드 액슬은 특정 요건에 맞게 조정할 수 있습니다.

특징 및 이점

  • 캐리어 입력 피니언의 표준 일체형 씰링으로 오일 누출 가능성 경감
  • 휠 장착 습식 디스크 또는 S-캠 기계식 드럼 브레이크 장착
  • 예정된 윤활 교환 주기 사이의 금속 오염을 줄이기 위해 추가 차축 하우징 자석 사용 가능
GAWR 등급 파운드 (kg) 하우징 최종 비율 플랜지 대 플랜지 인치(mm) 휠 마운팅 인치(mm) 최소 휠 크기 인치(mm) 일반적인 차축 무게 lbs (kg)
75,000(34,000)       캐스트 14.01, 18.21, 19.29, 20.65, 24.81, 26.02 43.3 (1,100) 허브 파일럿, 20 스터드, 16.63 (422)  24(610) 1,800 (816)


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.