PRLC1735 시리즈

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카

사용 분야

CDBS 철도차량
PRLC1735 유성 리지드 액슬

PRLC1735 유성기어 리지드 액슬은 증가된 드라이브라인 토크와 장시간 운행 및 내구성을 갖춘 적재 요건을 지원하는 기능을 통해 대형 철도차량 서비스 장비의 증가하는 수요를 충족합니다.

다양한 기어비, 브레이크, 적재용량이 특징인 PRLC1735 유성 리지드 액슬은 특정 요건별로 맞게 조정할 수 있습니다.

특징 및 이점

  • 캐리어 입력 피니언의 표준 일체형 씰링으로 오일 누출 가능성 경감
  • 예정된 윤활 교환 주기 사이의 금속 오염을 줄이기 위해 추가 차축 하우징 자석 사용 가능
GAWR 등급 파운드 (kg) 하우징 최종 비율 플랜지 대 플랜지 인치(mm) 휠 마운팅 인치(mm) 최소 휠 크기 인치(mm) 일반적인 차축 무게 lbs (kg)
82,000(37,200)       주철, 고강도 연성 철 12.40, 13.61, 14.47, 15.79, 16.52, 17.41, 18.35, 19.59, 20.65, 21.71, 22.39, 23.60, 24.81, 26.02, 28.94 또는 30.35 59.79 (1,519) 허브 파일럿, 12 스터드, 16.63 (422)  20(508) 1,950 (885)


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.