제공 제품
아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카
사용 분야
CDBS 중량물 운송
디펜스
커민스의 유성 드라이브 액슬은 다양한 대형 산업용 분야에서 더 높은 용량과 향상된 성능을 제공하도록 설계 및 제조되었습니다. 뛰어난 품질, 강도, 인성으로 정평이 난 각 유성 액슬은 커민스가 글로벌 설계 및 테스트 센터에서 수행하는 집중적인 검증 프로세스로 그 품질을 뒷받침합니다.
P600 시리즈 유성 액슬은 가반하중이나 효율성 희생 없이 작업을 수행할 수 있도록 기어링, 출력, 토크를 보장하는 비율을 선택할 수 있습니다. 126,000lbs의 최대 총차축중량등급(GAWR)으로 설계 및 제조하여 고용량 하중을 처리합니다.
특징 및 이점
- 가장 까다로운 응용 분야에서 테스트 및 검증을 거쳐 일관성 있게 안정적인 작동 보장
- 견인력 향상을 위한 운전자 제어 차동 잠금 장치
- 잠김 방지 브레이크 시스템(ABS) 기능으로 최적의 안전성과 성능 제공
- 브래킷이 있는 정교한 스틸 하우징은 시판하는 모든 견고한 서스펜션을 수용
- 광범위한 전체 차축 비율은 독특하고 까다로운 분야에 맞게 3.46에서 24.81까지 비율 선택 가능
- 광범위한 테스트를 거쳐 내구성 보장
- 센터럴 타이어 인플레이션 시스템(CTIS) 호환 하드웨어
- 휠엔드는 4개 또는 5개의 유성 기어와 함께 사용 가능
- 세계적으로 증가하고 있는 트라이뎀 액슬 제품군에 대한 수요를 충족하도록 설계된 비례 차축 간 차동 장치
P600™ 유성 액슬
제품 특징
견인 용량 증대를 위한 4개의 플래닛 휠엔드 또는 냉각 핀이 있는 5개의 플래닛 옵션
잠김 방지 브레이크 시스템(ABS) 기능으로 최적의 안전성과 성능 제공
센터럴 타이어 인플레이션 시스템(CTIS) 호환성
견인력 극대화를 위한 운전자 제어 차동 잠금(DCDL) 옵션
견인 용량 증대를 위한 4개의 플래닛 휠엔드 또는 냉각 핀이 있는 5개의 플래닛 옵션
잠김 방지 브레이크 시스템(ABS) 기능으로 최적의 안전성과 성능 제공
센터럴 타이어 인플레이션 시스템(CTIS) 호환성
견인력 극대화를 위한 운전자 제어 차동 잠금(DCDL) 옵션