제공 제품
아시아태평양
사용 분야
CDBS 버스 및 코치
CDBS 트럭
MR-176, MC-176 시리즈 드라이브 액슬은 경량, 고효율, 강화된 내구성을 갖추어 더 나은 TCO를 얻을 수 있습니다.
특징 및 이점
- 설계 최적화를 통한 경량화, 탠덤 액슬과 솔로 액슬 모두 비슷한 비율과 토크 용량을 가진 동급 산업용 제품보다 가볍습니다.
- 액슬 효율은 일반적으로 실험실 테스트 결과에 따르면 경쟁사보다 1%-2% 높습니다.
- 커민스의 특수 소재, 저소음 기어 설계, 선도적인 제조 기술로 자동차 산업을 위한 조용하고 견고한 기어 세트 제공
- 통합형 커민스 순정 브레이크, 현장에서 입증된 품질; 브레이크 로터/드럼은 커민스 소재를 채택하여 우수한 내마모성 및 내열성 기능을 제공합니다. 커민스 테스트 및 승인된 패드/라이닝, 더 안전하고 환경 친화적
- 최대 GCW 46T(6x2), GAWR 13T, 비율 범위(2.64-6.14)
- 마찰 용접 스핀들이 있는 견고한 가공형 액슬 하우징은 신흥 시장의 까다로운 도로 요건도 충족할 수 있습니다.
- 입증된 밀봉 성능, 더 긴 수명, 더 높은 효율성을 제공하는 일체형 허브 씰
- 차량 신뢰성과 제어성을 향상시킬 수 있는 ABS 센서(옵션)
- 오일 교환 주기는 최대 3년/500,000km 중 먼저 도래하는 시점까지 연장할 수 있습니다(커민스가 테스트하고 승인한 합성 오일을 사용할 경우).
- 유지보수 간격을 줄여주는 오일 윤활 휠 끝단