MS-14X™ 싱글 리어 드라이브 액슬

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카

사용 분야

CDBS 건설 및 유틸리티
CDBS 트럭
MS-14X 단일 리어 드라이브 액슬

장거리 운송 및 도시 배송 분야를 위한 MS-14X 싱글 리어 드라이브 액슬은 가장 거칠고 까다로운 작업을 위해 설계되었습니다. 전설적인 내구성을 갖춘 MS-14X는 유지보수 및 운영 비용을 줄이면서 성능을 보장합니다. 성능을 최적화하는 MS-14X는 17,500에서 21,000lbs 사이의 총차축중량 등급(GAWR)을 제공합니다.

특징 및 이점

  • 고품질 다용도 구성품으로 조용한 작동과 서비스 용이성
  • 하이포이드-제네로이드™ 기어 옵션으로 긴 수명과 향상된 내구성
  • 운전자 제어 차동 잠금(DCDL) 옵션으로 미끄러운 조건에서 트랙션 및 스핀아웃 보호 극대화
  • 견고한 디퍼렌셜 케이스가 정밀한 기어 정렬과 내구성 제공

동영상:

액슬 모델 MS-17-14X MS-19-14X MS-21-14X
등급 파운드 (kg) 17,000(7,711) 19,000(8,618) 21,000(9,525)
휠엔드 L/R L/R R
최소 마운팅 센터 인치(mm) 40.00 (1016) 40.00 (1016) 40.00 (1016)
박스 섹션 인치(mm) 5.25x4.62 (134x117) 5.25x4.62 (134x117) 5.25x4.62 (134x117)
트랙 표준 72.50(1841.5) 72.50(1841.5) 72.50(1841.5)
와이드 78.12(1984.0) 78.12(1984.0) 78.12(1984.0)
듀얼트랙(DualTrac) 75.50(1918.0) 75.50(1918.0) 75.50(1918.0)
하우징 벽 두께 인치(mm) 표준 0.38(9.5) 0.38/0.44 (9.5/11.0) 0.38/0.44 (9.5/11.0)
와이드 0.56(14.2) 0.56(14.2) 0.56(14.2)
듀얼트랙(DualTrac) 0.44(11.0) 0.44(11.0) 0.44(11.0)


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.