MS-13X™ 싱글 리어 드라이브 액슬

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 북미

사용 분야

CDBS 버스 및 코치
CDBS 트럭
MS-13X 액슬

중형 용도의 MS-13X 싱글 리어 드라이브 액슬은 최대의 내구성과 무게 절감을 위한 설계입니다. 클래스 6 및 7 트럭과 버스에 이상적입니다. 드럼, 디스크, 주차 브레이크와 호환되며 17,000에서 21,000파운드 범위의 총차축중량 등급(GAWR)이 있습니다.

특징 및 이점

  • 견고하고 입증된 설계
  • 기존 14X 액슬 하우징을 활용하여 서스펜션 설치가 용이함
  • 여러 응용 분야에 적합한 3.90과 6.50 사이 비율
  • MS-59X™ 캐리어보다 최대 14파운드 가벼워 탑재량 증가 및 차량 효율성 향상
  • 승객 버스 분야에서 최상의 주행 편의성을 위한 저소음의 혁신적이고 출력 밀도가 높은 Quiet Ride® 기어링 옵션
  • 에어 브레이크 또는 유압식브레이크 옵션은 차량 등급 및 선호에 따라 다름
  • 경량 설계 및 높은 탑재하중을 위한 출력 밀도
  • 우수한 내구성과 신뢰성으로 가동 시간 연장
  • 연료 소비 절감으로 총소유비용 절감

동영상:

  MS-17-13X MS-19-13X MS-21-13X 
총 차축 중량 등급(GAWR) 17,000 lbs 19,000 lbs 21,000 lbs
총 복합 중량(GCW) 고속도로 41,000 lbs 41,000 lbs 41,000 lbs
표준 비율 3.90, 4.11, 4.33, 4.63, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.83, 6.17, 6.50 3.90, 4.11, 4.33, 4.63, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.83, 6.17, 6.50 3.90, 4.11, 4.33, 4.63, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.83, 6.17, 6.50
링 기어 피치 직경 13.97 in(355 mm) 13.97 in(355 mm) 13.97 in(355 mm)
액슬 샤프트 스플라인 크기 51mm(2인치) - 39개 톱니 또는 53mm(2.1인치) - 41개 51mm(2인치) - 39개 톱니 또는 53mm(2.1인치) - 41개 53mm(2.1인치) - 톱니 41개
차축 샤프트 몸체 직경 46mm(1.81인치) 또는 48mm(1.88인치) 46mm(1.81인치) 또는 48mm(1.88인치) 1.88 in(48 mm)
하우징 박스 크기 5.25 in x 4.62 in
(133 mm x 117 mm)
5.25 in x 4.62 in
(133 mm x 117 mm)
5.25 in x 4.62 in
(133 mm x 117 mm)
하우징 벽 두께 0.375 in (9.5 mm) 0.375mm(9.5인치),
0.437 in(11 mm)
0.375mm(9.5인치),
0.437 in(11 mm)
휠 엔드 시리즈 L 또는 R L 또는 R R


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.