MS-120™ 싱글 리어 드라이브 액슬

제공 제품

라틴 아메리카

사용 분야

CDBS 트럭
단일 후방 구동 액슬

장거리 운송 및 도심 배송 분야를 위한 MS-120 싱글 리어 드라이브 액슬은 가장 거칠고 까다로운 작업용으로 개발되었습니다. 심플한 디자인의 MS-120 제품은 유지보수 및 운영 비용을 줄이면서 우수한 성능을 제공합니다. 성능을 최적화한 MS-120 제품은 18.1톤 또는 40,000lbs의 총복합중량(GCW)과 6.8톤 또는 15,000lbs의 총차축중량 등급(GAWR)을 제공합니다.

특징 및 이점

  • 장거리 운송 및 도시 운송 분야를 위한 설계
  • 솔로 싱글 감속 차축
  • 경량 캐리어 설계
  • 고효율 및 파워 밀도
  • Quiet Ride® 기어링
  • 다양한 휠엔드 솔루션 제공
  • 긴 오일 배출 간격
  • 하이포이드-제네로이드 기어링 옵션
  • 우수한 내구성과 신뢰성
  • 가동 시간 연장
  • 연료 소비 절감
  • 환경 영향 감소
  • 운전자 제어 차동 잠금장치(DCDL)가 미끄러운 조건에서 최대의 트랙션 및 스핀아웃 보호 기능 제공
  • 견고한 디퍼렌셜 케이스가 정밀한 기어 정렬과 내구성 제공
     
Carga vertical sobre o eixo(kg) 6.804
Carga combinada(kg) 18.144
Reduções disponíveis 3.31, 3.58, 3.73, 3.91, 4.10, 4.30, 4.56, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.86, 6.14, 6.83, 7.17
Semieixo tamanho do entalhado 44,5mm
Diâmetro do semieixo 41,1mm
Seção quadrada da carcaça 108 x 97mm
Espessura da parede da carcaça 11 mm
Distância entre rolamentos do cubo 80 mm
Bitola 1.688 mm
Conforme necessidade
Peso (menos lubrifi cante, freios, cubos e tambores) (kg) 175
Bloqueio do diferencial 옵션
Extremidades Tipo F


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.