MS-11X™ 싱글 리어 드라이브 액슬

제공 제품

아시아태평양

사용 분야

CDBS 버스 및 코치
단일 후방 구동 액슬

MS-11X 싱글 리어 드라이브 액슬은 다양한 중부하 및 경부하 분야에 적합한 다양한 비율의 경량 설계를 제공합니다.

특징 및 이점

  • 중형 및 경량 분야를 위한 설계
  • 다양한 옵션 기능이 있는 모듈식 설계 개념
  • 다양한 비율 사용 가능
  • 차동 피니언 2개 설계가 표준, 강도 높은 작업을 위한 차동 피니언 4개 옵션
  • 승객 버스 차량을 위한 Quiet Ride® 기어링
  • 에어 브레이크 또는 유압식 브레이크 옵션은 차량 등급 및 선호도에 따라 다를 수 있음
  • 경량 설계 및 높은 탑재하중을 위한 출력 밀도
  • 가동 시간 연장을 위한 높은 내구성과 신뢰성
  • 연료 소비 절감으로 총소유비용 절감
제작/주조 GAW (톤) GCW (톤) 감속비 기타 요소 하우징 크기 링 기어 직경
제작 6-9 9-13 3.08-6.83 피니언 오프셋 25,4mm 스탠드 아웃 307mm DCDL 사용할 수 없음 STP-108 x 97 x 10 캐스트 버전 사용 가능 305


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.