MS-113™ 싱글 리어 드라이브 액슬

제공 제품

라틴 아메리카

사용 분야

CDBS 버스 및 코치
CDBS 트럭
단일 후방 구동 액슬

장거리 운송 및 도심 배송 분야를 위한 MS-113 싱글 리어 드라이브 액슬은 가장 거칠고 까다로운 작업을 위한 설계입니다. 심플한 디자인의 MS-113 제품은 유지보수 및 운영 비용을 줄이면서 우수한 성능을 제공합니다. 성능을 최적화하는 MS-113 제품은 11.8톤 또는 26,000lbs의 총복합중량(GCW)과 9톤 또는 20,000lbs의 총차축중량 등급(GAWR)을 제공합니다.

특징 및 이점

  • 장거리 운송 및 도시 운송 분야를 위한 설계
  • 컴팩트
  • 솔로 단일 감속 차축
  • 경량 캐리어 설계
  • 고효율 및 파워 밀도
  • Quiet Ride® 기어링
  • 다양한 휠엔드 솔루션 제공
  • 긴 오일 배출 간격
  • 하이포이드-제네로이드 기어링 옵션
  • 우수한 내구성과 신뢰성
  • 가동 시간 연장
  • 연료 소비 절감
  • 환경 영향 감소
  • 리지드 디퍼렌셜 케이스가 정밀한 기어 정렬과 내구성 제공
     
Carga vertical sobre o eixo(kg) 6.000
Carga combinada(kg) 11.800
Reduções disponíveis 3.07, 3.15, 3.31, 3.42, 3.58, 3.73, 3.91, 4.10, 4.30, 4.56, 4.78, 5.13, 5.38, 5.86, 6.14
Semieixo tamanho do entalhado 37 dentes - 40,2mm
Diâmetro do semieixo 38,5mm
Seção quadrada da carcaça Estampada 134 x 117mm
Espessura da parede da carcaça Estampada 9,5mm
Distância entre rolamentos do cubo Padrão 70,4mm
Opcional Conforme necessidade
Bitola Padrão 1.691mm
Opcional Conforme necessidade
Peso (menos lubrifi cante, freios, cubos e tambores) (kg) 145
Bloqueio do diferencial Não aplicável
Extremidades Tipo “C”


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.