제공 제품
아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카
사용 분야
CDBS 지상 서비스 장비
CDBS 자재 취급
CDBS 항만 트랙터
CDBS 급유기
CDBS 제설기
MOR-32 유성 리어 드라이브 액슬은 제설기 및 급유기를 비롯해 항구나 터미널 트랙터, 공항 지상 서비스 장비에 필요한 극한의 성능과 대용량에 대한 증가하는 세계적 수요를 충족하도록 설계 및 엔지니어링하여 제조했습니다.
특징 및 이점
- 집중적인 테스트 및 검증 프로세스를 통해 뒷받침
- 최대 총차축중량 등급(GAWR) 32톤
- 입증된 캐리어 옵션으로 유연성과 생산성을 위해 8.54에서 24.81까지의 광범위한 차축비 적용 범위 제공
- 센터럴 타이어 인플레이션 시스템(CTIS) 호환성 옵션
- 견인력 향상을 위한 운전자 제어 차동 잠금장치(DCDL) 옵션
- 미국에서 조립하므로 리드타임이 90일
- 3.46 비율의 610 시리즈 유성 휠 엔드는 입증된 성능과 내구성 제공
- 16.5인치 x 7인치 "P" 고성능/대형 캠 브레이크
- 모듈식 설계와 유연성을 위해 하우징에 볼트로 고정한 단조 스핀들
- 14X 및 145 시리즈 액슬 캐리어, 대량 클래스 8 트럭 시장의 범용 캐리어 활용
MOR-32™ 유성 리어 드라이브 액슬
제품 특징
3.46 비율 Family 6 시리즈 유성 휠 엔드가 입증된 성능과 내구성 제공
모듈식 설계 유연성을 위해 하우징에 볼트로 고정한 단조 스핀들
16.5" x 7" "P" 고성능/헤비듀티 캠 브레이크
3.46 비율 Family 6 시리즈 유성 휠 엔드가 입증된 성능과 내구성 제공
모듈식 설계 유연성을 위해 하우징에 볼트로 고정한 단조 스핀들
16.5" x 7" "P" 고성능/헤비듀티 캠 브레이크