MH-810™ 싱글 리어 드라이브 액슬

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카

사용 분야

디펜스
MH 810 베벨 기어 휠 엔드 감속 차축

이 베벨 기어 휠엔드 감속 액슬은 최대 23,000lbs의 중량 등급, 최적의 기동성, 우수한 지상고로 현재 중형 전술 차량 제품군(FMTV)의 까다로운 요건을 초과 만족합니다. 탑재량과 이동성을 향상하므로 중장갑 차량에 이상적입니다.

특징 및 이점

  • 10-스터드 x 11.25인치 또는 10-스터드 x 335mm B.C. 휠용 스터드 파일럿 휠 마운팅
  • 투스 휠과 센서가 설치된 ABS 지원 휠엔드
  • 미끄러운 조건에서도 견인력을 향상하는 미끄럼 제한 디퍼렌셜 옵션
  • 옵션 드럼 브레이크
  • 모든 군용 액슬을 글로벌 애프터마켓 지원으로 뒷받침
모델 GAWR 등급 브레이크 링 기어 표준 비율 액슬 무게 보울 오프셋(Bowl Offset) C/L 초과 피니언 높이 전체 너비
MH-23-810 시리즈 23,000 파운드 (10,433 kg) EX-225 에어 디스크 11.7 인치 (297.4mm) 6.14, 6.84, 7.10, 7.80 1,491파운드 (676.3kg) 1.7 인치 (43.18mm) 6.4 인치 (162.56mm) 95.4인치 (2,423.16mm)


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.