제공 제품
아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카
사용 분야
CDBS 버스 및 코치
79000 시리즈 액슬은 35-60피트 대중교통 버스 및 모터코치 차량을 위한 차세대 싱글 감속 드라이브 액슬입니다. 성능에 집중 엔지니어링한 이 제품은 우수한 정지/시동 듀티 사이클, 까다로운 재생 부하, 주기적인 차축 과부하 분야에 완벽한 선택입니다.
특징 및 이점
- 28,660lb. 총차축중량 등급으로 까다로운 대중교통 버스 및 모터코치 분야에 더 좋은 파워 제공
- 이중 감속 차축보다 경제적이고 효율적이며 경량인 제품
- 일체형 서스펜션 브래킷 패드와 "볼트 연결식" 토크 로드 브래킷이 있는 일체형 주철 하우징으로 강도와 내구성 향상
- 보다 간단하고 효율적인 조립 및 정비에 도움이 되는 볼트 고정식 디퍼렌셜 케이스와 링 기어
- Quiet Ride® 기어링으로 보다 편안한 승차감
- 업계를 선도하는 Cast Plus™ 16.5" x 8.625" S-cam™ 브레이크 또는 EX+ H™ 에어 디스크 브레이크를 표준으로 제공하며 옵션으로 14.5" x 10" "W" 시리즈 캠 제공
- 애플리케이션 승인에 따라 5년/무제한 마일 보증
- 기어링과 캐리어 자체의 견고성을 자랑하는 이 제품은 오늘날의 구동계(디젤, CNG, 하이브리드 전기)는 물론 순수 전기자동차에 더 중점을 둔 미래 구동계에도 이상적
79000™ 싱글 리어 드라이브 액슬
제품 특징
일체형 서스펜션 브래킷 패드와 "볼트 연결식" 토크 로드 브래킷이 있는 일체형 주철 하우징으로 강도와 내구성 향상
보다 간단하고 효율적인 조립 및 정비에 도움이 되는 볼트 고정식 디퍼렌셜 케이스와 링 기어
Quiet Ride™ 기어링으로 보다 편안한 승차감 제공
업계를 선도하는 Cast Plus 16.5" x 8.625" S-캠 브레이크 또는 EX+H 에어 디스크 브레이크가 표준이며 옵션으로 14.5" x 10" "W" 시리즈 캠 제공
일체형 서스펜션 브래킷 패드와 "볼트 연결식" 토크 로드 브래킷이 있는 일체형 주철 하우징으로 강도와 내구성 향상
보다 간단하고 효율적인 조립 및 정비에 도움이 되는 볼트 고정식 디퍼렌셜 케이스와 링 기어
Quiet Ride™ 기어링으로 보다 편안한 승차감 제공
업계를 선도하는 Cast Plus 16.5" x 8.625" S-캠 브레이크 또는 EX+H 에어 디스크 브레이크가 표준이며 옵션으로 14.5" x 10" "W" 시리즈 캠 제공