MON-32™ 유성 프론트 비구동 액슬

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카

사용 분야

CDBS 중량물 운송
MON-32 유성 차축

MON-32 유성 액슬은 벌목 및 광산 작업에서 공항 지원, 자재 취급 등에 이르기까지 가장 거친 산업용 분야에서 극한의 성능과 고적재 용량에 대한 늘어나는 세계적 수요를 충족하도록 설계 및 엔지니어링하여 제조하였습니다.

특징 및 이점

  • 극한의 산업용 분야를 위한 설계와 제작
  • 집중적인 테스트 및 검증 프로세스를 통해 뒷받침
  • 센터럴 타이어 인플레이션 시스템(CTIS) 호환성 옵션
  • 32,000lbs의 최대 총차축중량 등급(GAWR)

동영상:

GAWR 등급 스티어링-KPI 조향-회전 각도 브레이크(옵션) 휠 볼트 서클 직경 하우징 하우징 박스 휠 마운트 거리(WMT) 요크/플랜지 차압 캐리어 유형 차축 비율 적용 범위 휠엔드 기어링 비율 휠엔드 기어링 유형
32,000파운드 65.9 인치 (1674 mm) 최대 45도 16.5" 드럼 또는 에어 디스크 335mm 정교한 판강 140mm x 165mm 박스 92.9 인치 (2360mm) 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 비구동


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.