MFS+ ™ 시리즈 프론트 비구동 액슬

제공 제품

북미

사용 분야

CDBS 트럭
MFS+ 액슬

장거리 운송에 최적화된 MFS+ 액슬은 시장 최고 기술로 제작하여 중량을 줄이고 성능을 개선하며 정비 시간을 단축합니다.

특징 및 이점

  • 통합 토크 플레이트 너클 및 타이 로드 암으로 경량화 및 탑재하중 증가
  • 성능과 신뢰성을 희생하지 않으면서도 패키지 경량화를 실현하는 완전 최적화 I-빔 설계
  • Easy-Steer 부싱의 우수한 조향력
  • 12시 브레이크 방향이므로 정비 중 브레이크 제거가 용이
  • 휠컷 최대 55도로 회전 반경 향상
  • 5년/750,000마일 부품 및 공임 보증

동영상:

등급 액슬 모델 액슬 빔 드롭 인치 (mm) KPI 킹 핀 인터섹션 인치(mm) 휠엔드 시리즈
12,000(5,448) MFS-12-122B-N 3.50(88.9) 69.0 (1,752.6) A
MFS-12-122C-N
MFS-12-132B-N
MFS-12-132C-N
12,500(5,669) MFS-12E-122B-N 3.50(88.9) 71.0 (1,803.4) A
MFS-12E-122C-N 69.0 (1,752.6)
MFS-12E-132B-N 71.0 (1,803.4)
MFS-12E-132C-N
13200 (5,993) MFS-13B-122B-N 3.50(88.9) 69.0 (1,752.6) A
MFS-13B-122C-N 71.0 (1,803.4)
MFS-13B-132B-N
MFS-13B-132C-N


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.