제공 제품
아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카
사용 분야
농업
CDBS 건설 및 유틸리티
CDBS 모바일 크레인
FS25 논드라이브 스티어 액슬은 증가하는 상용 및 산업용 작업 요건을 충족하는 설계압니다. 공칭 정격 용량이 11,600kg(25,600lbs)인 FS25는 트럭 장착형 유압 크레인, 농업, 건설, 특수 섀시 분야를 비롯해 광범위한 차량 범위를 포괄합니다.
특징 및 이점
- 16.5" x 6" 및 7" Q Plus™(419x152 및 178mm) 헤비듀티 캠 브레이크와 여러 OEM 차량 장착 구성을 위한 관형 강철 빔 구조가 있습니다.
- 1.5"(38.1mm)의 빔 중심선 드롭에 대한 표준 스핀들, 서스펜션 높이는 다를 수 있습니다.
- 빔 길이를 변경하여 여러 트랙 폭으로 활용할 수 있습니다.
- 6.375"(162mm) OD 관형 강철 빔은 다양한 브래킷 구성을 수용합니다.
- 직선 타이 로드 설계는 타이 로드 강도를 최적화하고 외부 손상으로부터 관형 빔 뒤의 보호를 강화합니다.
- 싱글 또는 탠덤 차량 설치에 사용할 수 있습니다. 또한 이중 조향 암 및 타이 로드 암에 대한 옵션이 있어 공칭 Ackerman 조향을 개선하는 데 사용할 수 있습니다.
- 인치 및 미터 휠 스터드 모두에 장착 가능하여 OEM 차량 설치 유연성을 향상합니다.