제공 제품
아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카
사용 분야
CDBS 모바일 크레인
커민스만의 엔지니어링 및 제조 접근 방식은 거친 지형 크레인 응용 분야를 위한 맞춤형 솔루션을 제공하고 생산 리드타임을 크게 단축합니다. 강력한 드라이브 트레인 기술을 바탕으로 RT 크레인 액슬은 비교할 수 없는 성능을 제공합니다.
특징 및 이점
- 맞춤형 차축 섹션 및 길이는 강도, 용량, 트랙 요건을 충족합니다.
- 모듈식 설계로 적용 유연성 제공
- 335mm(13.19인치), 422mm(16.625인치), 502mm(19.75인치) 휠 볼트 서클 직경으로 입증된 성능과 내구성 제공
- 8.5 - 43.0 액슬비 범위가 이로 최적의 비율 선택 가능
- 14X™ 캐리어는 입증된 고효율 설계와 향상된 신뢰성을 갖추고 있습니다.
- 정밀 기어 전문 기술로 경쟁 제품에 비해 조용한 작동 제공
- 고급 씰링으로 극한 날씨에도 뛰어난 내구성 제공
- 글로벌 애프터마켓 지원에는 OnTrac 실시간 보증 및 기술 지원도 포함
Meritor® 험지형 크레인 액슬
제품 특징
검증된 성능과 내구성을 제공하는 335mm(13.19“), 422mm(16.625”), 502mm(19.75“) 휠 볼트 서클 직경
맞춤형 차축 섹션 및 길이는 강도, 용량, 트랙 요건을 충족합니다.
8.5 - 43.0 액슬 비율로 최적의 비율 선택 가능
검증된 성능과 내구성을 제공하는 335mm(13.19“), 422mm(16.625”), 502mm(19.75“) 휠 볼트 서클 직경
맞춤형 차축 섹션 및 길이는 강도, 용량, 트랙 요건을 충족합니다.
8.5 - 43.0 액슬 비율로 최적의 비율 선택 가능