PSC1764 시리즈

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카

사용 분야

농업
CDBS 지상 서비스 장비
CDBS 자재 취급
CDBS 모바일 크레인
CDBS 급유기
PSC1764 유성 스티어 액슬

PSC1764 유성 조향 액슬은 증가하는 드라이브라인 토크, 타이어 크기, 적재 요건을 지원하는 기능을 갖추고 대형 이동식 크레인, 자재 취급, 지상 서비스 장비 및 농업 직업의 커지는 강력한 요구를 충족합니다.

PSC1764 액슬은 적재 능력, 브레이크, 특정 요구에 맞게 조정할 수 있는 여러 트랙 등 다양한 기어 감속 옵션을 제공합니다.

특징 및 이점

  • 영구 윤활 처리 스티어링 액슬 샤프트
  • 캐리어 입력 피니언의 표준 일체형 씰링으로 오일 누출 가능성 경감
  • 트랙션 작업 요건 개선을 위한 DCDL(운전자 제어 차동 잠금) 옵션
  • 예정된 윤활 교환 주기 사이의 금속 오염을 줄이기 위해 추가 차축 하우징 자석 사용 가능
GAWR 등급 파운드 (kg) 최종 비율 플랜지 대 플랜지 인치(mm) 휠 마운팅 인치(mm) 최소 휠 크기 인치(mm) 일반적인 차축 무게 lbs (kg)
55,000(24,900)    12.40, 13.61, 14.47, 15.79, 16.52, 17.41, 18.35, 19.59, 20.65, 21.71, 22.39, 23.60, 24.81, 26.02, 28.94, 30.35 100.94 (2564) 허브 파일럿, 23 스터드 16.63 (422) 24.0 (610) 2,925(1,327)


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.