PSC1485 시리즈

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카

사용 분야

CDBS 지상 서비스 장비
CDBS 자재 취급
CDBS 견인 트랙터
PSC1485 유성 스티어 액슬

PSC1485 유성 조향 액슬은 증가된 드라이브라인 토크, 타이어 크기, 적재 요건을 지원하는 기능을 갖추고 중부하 작업용 지상 서비스 장비 및 자재 취급 응용 분야의 커지는 강력한 요구 사항을 충족합니다.

특징 및 이점

  • 영구 윤활 처리 스티어링 액슬 샤프트
  • 옵션으로 휠 장착형 듀얼 캘리퍼/휠엔드 4 피스톤/구경 유압 드라이 디스크 브레이크
  • 옵션으로 19.0인치(482.6mm) 로터에 캐리어 인풋 피니언 장착 스프링 적용/유압 릴리스 주차 브레이크
  • 예정된 윤활 교환 주기 사이의 금속 오염을 줄이기 위해 추가 차축 하우징 자석 사용 가능
GAWR 등급 파운드 (kg) 최종 비율 플랜지 대 플랜지 인치(mm) 휠 마운팅 인치(mm) 최소 휠 크기 인치(mm) 일반적인 차축 무게 lbs (kg)
60,000(27,200)    27.49, 32.07 90.75 (2305) 또는 96.50 (2451) 허브 파일럿, 22 스터드 19.75 (502) 24.0 (610) 3,400(1,543)


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.