PRC7545

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카

사용 분야

CDBS 빈 컨테이너 처리기
CDBS 리프트 트럭
CDBS 자재 취급
CDBS 리치 스태커
PRC7545 유성 리지드 액슬

PRC7545 유성기어 리지드 액슬은 증가된 드라이브라인 토크와 적재 요구를 지원하여 장기간의 서비스 및 내구성을 지원하는 기능과 더불어 증가하는 중장비 자재 취급 응용 분야의 요구도 충족하는 설계입니다.

다양한 기어비, 트랙 폭, 브레이크, 적재용량, 차량 설치 마운팅이 특징인 PRC7545 유성 리지드 액슬은 요건별로 맞게 조정할 수 있습니다.

특징 및 이점

  • 캐리어 입력 피니언의 표준 일체형 씰링으로 오일 누출 가능성 경감
  • 밀폐된 환경의 휠 장착 17인치(432mm) W4R 습식 디스크 브레이크는 오염을 방지하므로 가혹한 조건에서도 최적의 브레이크 성능 제공
  • 예정된 윤활 교환 주기 사이의 금속 오염을 줄이기 위해 추가 차축 하우징 자석 사용 가능
GAWR 등급 파운드 (kg) 최종 비율 플랜지 대 플랜지 인치(mm) 휠 마운팅 인치(mm) 최소 휠 크기 인치(mm) 일반적인 차축 무게 lbs (kg)
245,000(111,000)     26.65 144.36 (3,667) 허브 파일럿, 28 스터드, 19.5 (495) 25(635) 5,750(2,608)


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.