PRC673

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카

사용 분야

농업
CDBS 리프트 트럭
CDBS 자재 취급
PRC673 유성 리지드 액슬

PRC673 유성기어 리지드 액슬은 증가된 드라이브라인 토크와 장시간 운행 및 내구성을 갖춘 적재 요건을 지원하는 기능으로 산업용 분야의 증가하는 수요를 충족합니다.

다양한 기어 감속 옵션, 액슬 부하 용량, 브레이크, 다중 트랙/액슬 장착 센터를 갖춘 PRC673 유성 리지드 액슬은 특정 요건에 맞게 조정할 수 있습니다.

특징 및 이점

  • 캐리어 입력 피니언의 표준 일체형 씰링으로 오일 누출 가능성 경감
  • DCDL(운전자 제어 차동 잠금) 옵션으로 트랙션 개선 가능
  • 에어 작동식 캠 브레이크, 캐리어 입력 피니언 장착 주차 브레이크 옵션
  • 캠 브레이크에 차량 주차 기능을 위한 페일세이프 브레이크 챔버 옵션
  • 예정된 윤활 교환 주기 사이의 금속 오염을 줄이기 위해 추가 차축 하우징 자석 사용 가능
GAWR 등급 파운드 (kg) 차압 최종 비율 플랜지 대 플랜지 인치(mm) 휠 마운팅 인치(mm) 최소 휠 크기 인치(mm) 일반적인 차축 무게 lbs (kg)
21,000(9,500)       오픈 슬립 또는 리미티드 슬립 11.91, 15.48, 17.55, 19.03, 21.09, 22.11, 24.60, 25.80 18.15 (1,477) 허브 파일럿, 8 스터드, 15.0 (381)  20(508) 1,300 (590)


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.