PRC671

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카

사용 분야

농업
PRC671 시리즈 유성 리지드 차축

PRC671 시리즈 유성 리지드 액슬은 증가한 드라이브라인 토크, 타이어 크기 및 적재 요건을 지원하는 기능을 갖추고 대형 농업용 수확기의 요구 사항을 충족하는 설계입니다.

특징 및 이점

  • 캐리어 입력 피니언의 표준 일체형 씰링으로 오일 누출 가능성 경감
  • 특정 요건에 맞게 맞춤화 할 수 있는 다양한 기어 감속 옵션, 액슬 부하 용량, 다중 트랙/액슬 장착 센터
  • 예정된 윤활 교환 주기 사이의 금속 오염을 줄이기 위해 추가 차축 하우징 자석 사용 가능
GAWR 등급 파운드 (kg) 차압 최종 비율 플랜지 대 플랜지 인치(mm) 휠 마운팅 인치(mm) 최소 휠 크기 인치(mm) 일반적인 차축 무게 lbs (kg)
21,000(9,500)       리미티드 슬립 14.01, 17.36, 18.21, 20.65, 24.81, 26.02 81.6 (2,070) 또는 108 (2,740)     허브 파일럿, 12 스터드 16.625 (422) 24(610) 1,400 (635)


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.