제공 제품
아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카
사용 분야
CDBS 빈 컨테이너 처리기
CDBS 리프트 트럭
CDBS 자재 취급
PRC3806 유성기어 리지드 액슬은 증가된 드라이브라인 토크와 적재 요구를 지원하여 장기간의 서비스 및 내구성을 지원하는 기능과 더불어 증가하는 중장비 자재 취급 응용 분야의 요구도 충족하는 설계입니다.
다양한 기어비, 부하 용량, 차량 설치 마운팅을 두루 갖춘 PRC3806 유성 리지드 액슬은 특정 요건에 맞게 조정할 수 있습니다.
특징 및 이점
- 캐리어 입력 피니언의 표준 일체형 씰링으로 오일 누출 가능성 경감
- 밀폐된 환경의 휠 장착 17인치(432mm) W4R 습식 디스크 브레이크는 오염을 방지하므로 가혹한 조건에서도 최적의 브레이크 성능 제공
- 캐리어 스러스트 스크류는 링 기어가 높은 토크 응용 분야를 지원합니다.
- 캐리어 인풋 장착 캘리퍼 디스크 파크 브레이크 옵션 제공