MX-810™ 프론트 드라이브 액슬

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카

사용 분야

디펜스
CDBS 건설 및 유틸리티
CDBS 소방 및 구조
CDBS 트럭
MX-810 프론트 드라이브 스티어 액슬

MX-810 프론트 드라이브 스티어 액슬은 중량물 운반에 따르는 극한 과제를 해결하는 설계입니다. 15,000대 이상의 미군 차량에서 입증된 기술로 제작한 MX-810 제품은 대형 트럭에 강화된 내구성과 우수한 정지 거리를 제공합니다. 경량 설계를 자랑하는 MX-810 제품은 이동성 향상을 위한 비용 효율적인 솔루션입니다. 총차축중량 등급(GAWR)은 최대 25,000lbs입니다.

특징 및 이점

  • 최대 43도의 최대 회전 각도로 뛰어난 기동성 제공
  • EX+ 에어 디스크 브레이크 또는 16.5인치 x 7인치 S-cam 드럼 브레이크 선택 가능
  • 10-스터드 x 11.25인치 또는 10-스터드 x 335mm B.C. 휠용 허브 파일럿 휠 마운팅
  • 슈 조정을 용이하게 하는 스트레이트 크로스 튜브
  • 총차축중량 등급(GAWR)이 20,000 - 25,000lbs 범위인 경량 설계로 다양한 응용 분야에 적합
  • 톱니 휠과 센서를 장착한 ABS(잠금 방지 브레이크 시스템) 지원 휠엔드
  • 미끄러운 조건에서도 견인력을 향상하는 미끄럼 제한 디퍼렌셜 옵션

동영상:

GAWR 등급 브레이크 링 기어 표준 비율 액슬 무게 보울 오프셋(Bowl Offset) 전체 너비 KPI 킹 핀 교차점 최대 회전각 지상고
최대 25,000lbs의 응용 분야에 적합 에어 디스크 + 드럼 11.7인치 297.4mm 4.88 - 6.14 1,578파운드 1.67" 보울 1" 피니언 95.4” 101” 62.5” 68.8” 최대 43도 ~22.5" 휠 장착의 12" 지상고
8.4" 보울 2.6" 피니언


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.