MX-120 / MX-140 / MX-160 프론트 드라이브 액슬

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카

사용 분야

CDBS 건설 및 유틸리티
CDBS 소방 및 구조
CDBS 트럭
디펜스
MX 120 싱글 리덕션 프론트 드라이브 스티어 액슬

커민스의 입증된 액슬 리더십은 타의 추종을 불허하는 스티어링 컨트롤, 내구성, 낮은 유지보수를 결합한 광범위한 프론트 논드라이브 스티어 액슬과 프론트 드라이브 스티어 액슬로 이어졌습니다. 조향 노력을 줄여주는 Easy Steer™ 부싱부터 MX 시리즈 단일 감소 프론트 드라이브 스티어 액슬의 오프로드 이동성에 이르기까지 프론트 액슬이 모두 제공합니다.

특징 및 이점

  • 액슬 구성에서 회전 반경을 최적화(최대 50도)하여 보다 날카로운 휠 절단 및 기동성 향상
  • 견고한 Easy Steer 킹 핀 및 부싱은 액슬과 타이어의 수명 연장, 입증된 내구성, 최적화된 I-빔 구조, 우수한 차량 제어력을 제공합니다.
  • 특수 저마찰 부싱과 이중 드로우 키가 서비스를 용이하게 하고, 감소를 위한 보호 커버와 일체형 스러스트 베어링 및 씰링으로 오염을 방지하며 운영 비용 절감
  • 다양한 경량의 고강도 스티어 액슬을 갖추어 다양한 휠 베이스 길이, 우수한 OEM 패키징 유연성, 더 쉬운 회전 각도 등 특정 분야별 및 어셈블리에 맞게 맞춤화 가능
  • 커민스의 더블 드롭 액슬은 직경이 커서 OEM 및 차량 열처리 킹 핀 사용자의 특수 요건에 대한 솔루션을 제공하면서도 신뢰할 수 있는 내구성과 긴 수명을 제공합니다
  • 다양한 대형 상용 및 산업용 분야별로 다양한 프론트 드라이브 액슬 기어 선택 가능

동영상:

등급 액슬 모델 표준 비율 링 기어 크기 인치(mm) 보울 오프셋 인치(mm) 최대 회전각 조인트 유형 (KPI) 킹 핀 교차점 거리 인치(mm) 휠엔드 시리즈
9,000 (3,628) 10,000 (4,540) 12,000 (5,448) 14,000 (6,350) 16,000 (7,258) MX-8-120 EVO* MX-10-120 MX-10-120 EVO* MX-12-120 MX-12-120 EVO* MX-14-120 MX-14-120 EVO* MX-16-120 4.30, 4.56, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.86, 6.14 13.25(336.6) 10.0 (254) 조수석 측 표준 10.75 (273) 조수석 측 와이드 트랙 42도(표준) / 50도(EVO) 더블 카르단 69.0 (1,752) 표준 70.5 (1,790) 와이드 트랙 U
17,000 (7,945) 19,000 (8,626) MX-17-140 MX-19-140 2.79, 2.93, 3.07, 3.21, 3.42, 3.58, 3.73, 3.90, 4.10, 4.33, 4.63, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.86, 6.14, 6.43, 6.83, 7.17 15.31(388.9) 0 35도 싱글 카르단  
21,000(9,534) MX-21-140 시리즈
MX-21-160 시리즈 3.07, 3.21, 3.42, 3.58, 3.37, 3.91, 4.10, 4.30, 4.56, 4.89, 5.13, 5.29, 5.38, 5.63, 5.86, 6.14, 6.43, 6.83, 7.17 18.00(457.2)
23,000(10,442) MX-23-160 시리즈 4.10, 4.56, 4.89, 5.13, 5.29, 5.38, 5.63, 5.86, 6.14, 6.43, 6.83, 7.17


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.