MOX-32™ 유성 프론트 드라이브 액슬

제공 제품

아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카

사용 분야

농업
CDBS 지상 서비스 장비
CDBS 중량물 운송
CDBS 급유기
CDBS 제설기
MOX 32 유성 프론트 드라이브 액슬

MOX-32 유성 프론트 드라이브 액슬은 벌목 및 광산 작업, 공항 지상 서비스 장비, 농업 분야를 비롯해 가장 거친 산업 조건에서 탁월한 성능과 생산력을 원하는 세계적 수요를 충족하도록 특별한 설계와 엔지니어링으로 제작

특징 및 이점

  • 극한의 산업용 분야를 위한 설계와 제작
  • 집중적인 테스트 및 검증 프로세스를 통해 뒷받침
  • 32,000lbs의 최대 총차축중량 등급(GAWR)
  • 입증된 커민스-메리터 캐리어 옵션은 유연성과 생산성을 위해 광범위한 액슬비(3.46에서 24.82까지) 제공
  • 센터럴 타이어 인플레이션 시스템(CTIS) 호환성 옵션
  • 견인력 향상을 위한 운전자 제어 차동 잠금장치(DCDL) 옵션
  • 미국에서 조립하므로 리드타임이 단 60일

동영상:

GAWR 등급 스티어링-KPI 조향-회전 각도 브레이크(옵션) 휠 볼트 서클 직경 하우징 하우징 박스 휠 마운트 거리(WMT) 요크/플랜지 차압 캐리어 유형 차축 비율 적용 범위 휠엔드 기어링 비율 휠엔드 기어링 유형
32,000파운드 65.9 인치 (1674 mm) 최대 42도 16.5" 드럼 또는 에어 디스크 335mm 정교한 판강 140mm x 165mm 박스 92.9 인치 (2360mm) 다양한 옵션 Open 또는 DCDL 14X 및 DS70 3.46-24.82 3.46: 1 메리터 P6, 유성 4개 포함


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.