개요 |
|
|---|---|
| 도전: | 벨기에 토마토 재배업체인 Desmet에 합의된 수준의 전기 및 열 에너지를 제공하는 열병합 전력 시스템을 공급합니다. |
| 솔루션: | 설계, 제작 및 Desmet에 에너지 서비스 계약을 제공합니다. |
| 결과: | 현금 흐름을 늘리지 않고 설치 및 운영 비용을 발생시키지 않고 난방 비용과 배출량을 줄입니다. |
전력 계약

벨기에 웨스트 플랑드르에 위치한 데스멧은 43,000m2의 온실을 보유하고 있으며 많은 수의 토마토를 재배합니다. 난방 비용과 배출량을 줄이기 위해 이 현장은 발전 하드웨어 구매에 드는 자본 비용을 피하기로 결정했습니다. 커민스의 에너지 서비스 계약은 데스멧의 모든 요구 사항을 충족하는 올인 솔루션을 제공했습니다.
커민스는 CHP 공장을 소유한 열병합 발전 합작 투자를 통해 열병합 발전(CHP) 솔루션을 설치했습니다. 이러한 작업 방식은 벨기에에서 인기를 얻고 있습니다. 미국에는 에너지 서비스 계약 조건에 따라 운영되는 40개의 유사한 사이트가 있으며, 모두 커민스 발전기 세트를 사용하고 있습니다. 고객은 열과 전기에 대한 계약 가격을 지불하며 기본 인프라 이외의 다른 문제에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 커민스는 열병합 발전소의 크기 조정, 설계, 설치, 운영 및 유지보수를 담당합니다. 기존 커민스 고객인 다른 재배자들의 긍정적인 피드백은 데스멧이 에너지 서비스 계약 고객이 되는 데 큰 도움이 되었습니다.
CHP 설치
커민스는 기초와 배치를 포함한 데스멧의 발전기 세트룸을 설계하고 천연 가스로 2MWe 전기 및 2.7MW 화력을 생산하는 커민스 희박 연소 가스 연료 발전기 세트를 설치했습니다. 배기 가스 정화를 위한 선택적 촉매 환원(SCR) 장치도 프로젝트에 포함되어 배기 가스의 CO2을 온실에 주입하여 식물에 공급할 수 있도록 했습니다. 이 프로젝트는 전력 시스템이 전체 에너지 효율 90% 이상으로 작동하여 매우 경제적인 것으로 입증되었습니다. CHP 인증서 및 CO2 배출 허가를 부여하는 정부 규정을 충족하는 것 외에도.
사계절 CHP
Desmet 온실의 열 요구 사항은 계절에 따라 다릅니다. 여름에는 열병합 발전이 피크 시간에만 작동하도록 설계되어 전기 판매로 인한 최대 수익을 달성합니다. 열은 밤에 사용할 버퍼에 비축되어 있습니다. 대조적으로, 겨울에는 열병합 발전이 쉬지 않고 작동합니다. 전반적으로 시스템은 연간 6,200시간 동안 실행됩니다.
Desmet은 두 번째 CHP 설치로 시스템을 확장할 계획을 가지고 있으며, 이를 위한 공간은 전체 프로젝트 설계의 일부로 열병합 발전실에 이미 할당되었습니다.
개요 도전 과제: 웨스트 플랑드르의 Ootrozebeke에 있는 원예 회사인 Varegro에 열병합 발전 솔루션을 제공합니다. ...