외딴 외딴 롯지를 위한 대기 전력 고안 및 공수
공급:
- 커민스 1000DQFAD 1000kW 60Hz 디젤 발전기 세트
- 맞춤형 인클로저, 연료 탱크 및 보조 장비
- 설계, 공급 및 설치
유례없이 어려운 위치에 적합한 파워
미국 남서부의 협곡 환경 깊숙한 곳에 위치한이 사이트는 접근하기가 매우 어려우며 일반적으로 도보, 노새 또는 강 공예로만 도달 할 수 있습니다.
광범위한 물 인프라 현대화 프로그램의 일환으로 고객은 신뢰할 수 있는 대기 전력이 지원되는 새로운 처리 시설이 필요했습니다. 유틸리티 정전 중에도 깨끗한 물을 지속적으로 공급하려면 백업 전력이 필수적이었습니다.
한 엔지니어링 파트너는 백업 전력 패키지의 설계 및 납품을 돕기 위해 커민스를 선택했습니다. 외딴 지형, 수리 및 배송을 위한 제한된 액세스, 신뢰할 수 있는 24/7 사이트 서비스의 필요성으로 인해 복원력이 중요한 요구 사항이 되었습니다.
커민스는 개념부터 장비 납품에 이르기까지 프로젝트 팀과 협력하여 현장의 음향, 운송 및 연료 공급 제약 조건에 부합하는 패키지를 개발했습니다. 이러한 협력은 고유한 원격 설치를 위한 강력한 대기 솔루션을 형성하는 데 도움이 되었습니다.
"우리는 엔지니어링 설계에서 복잡한 장비 납품에 이르기까지 고객을 지원합니다. 목표는 운송, 환경 및 성능 요구 사항을 동시에 충족할 수 있는 조용하고 견고한 패키지를 만드는 것이었습니다."
크리스 스콧
선임 영업 애플리케이션 엔지니어
커민스 판매 및 서비스, 헨더슨, CO

더위와 거친 지형을 이겨내고 제시간에 납품
커민스는 대기 발전기 세트와 보조 장비의 설계 및 크기 조정에 대해 프로젝트 팀과 협력했습니다. 최종 사양은 커민스 1000DQFAD(1000kW, 60Hz) 디젤 발전기 세트와 맞춤형 내후성 인클로저, 연료 탱크 및 관련 액세서리를 중심으로 이루어졌습니다.
설계의 핵심 동인은 사이트의 접근성이 떨어졌습니다. 장비는 헬리콥터로만 현장에 도착할 수 있었기 때문에 여름 기온이 사용 가능한 리프트 성능을 저하시키기 전에 엄격한 리프팅 제한과 좁은 배송 창이 부과되었습니다.
또한 까다로운 음향 요구 사항을 충족하기 위해 여러 가지 환경적 고려 사항을 수용해야 했습니다. 고객은 발전기 세트의 엔진과 라디에이터가 협곡 환경 주변에 잔향을 일으킬 수 있다는 우려를 제기했습니다. 이 문제를 해결하기 위해 커민스 엔지니어들은 23피트에서 소음을 60dBA로 제한하도록 설계된 소음 감쇠 인클로저를 만들었습니다. 소음을 수평으로 유도하기 위해 입구 및 출구 후드가 추가되었으며, 인클로저에는 배기 소음을 최소화하기 위해 이중 소음기가 장착되었으며, 저주파 소음을 감쇠하기 위한 병원용 소음기 1개와 고주파를 감쇠하기 위한 2차 환형 소음기가 장착되었습니다.
공수 가능
커민스는 다른 프로젝트 계약자와 긴밀히 협력하여 25,000kg(55,000lb)의 무게가 헬리콥터의 약 7,000kg(15,500lb) 리프팅 용량을 초과하는 동력 패키지를 공수하는 문제에 직면했습니다. 커민스 팀은 먼저 교류 발전기를 제거하고 인클로저를 세 부분으로 나누어 각 부품을 한 번에 하나씩 협곡으로 공수하는 등 장비를 여러 부분으로 분해했습니다. 커민스 기술자들은 현장에서 장비를 재조립하여 발전기 세트의 성공적인 배송을 완료했습니다.
미래 연료 보급 지원 및 완화
계획부터 시운전까지
새로운 발전기 세트, 인클로저 및 연료 탱크를 설계하고 설치하는 것 외에도 커민스는 프로젝트 팀과 협력하여 현장의 고립과 열악한 운영 조건으로 인한 장기적인 급유 문제를 해결했습니다.
미래의 연료 공급 횟수를 최소화하기 위해 디젤 하위 베이스 탱크는 저장을 최대화하는 동시에 비어 있을 때 헬리콥터 지원 작업에 실용적으로 유지되도록 크기가 조정되었습니다.
이 솔루션은 또한 접을 수 있는 헬리콥터 호환 연료 운송 컨테이너와 배럴에서 탱크로의 실제 이송을 단순화하도록 설계된 맞춤형 추출 시스템을 통합했습니다. 전동 호스 릴, 흡입 펌프 및 영구 연료 연마 시스템이 통합되어 극한의 열에서도 신뢰할 수 있는 작동을 지원합니다.
발전기 세트, 인클로저 및 연료 탱크를 예정대로 설치한 이 프로젝트는 신뢰성, 물류, 환경 성능 및 일정 규율이 동시에 중요한 매우 제한된 환경을 위한 대기 전력 솔루션을 설계, 포장, 운송 및 시운전하는 커민스의 능력을 보여줍니다.