Référence du navire Cummins #597

Avec la livraison en juillet du remorqueur Northwind, la société basée à Rotterdam Avra Towage exploite désormais une flotte de six remorqueurs, dont un septième est en construction. Trois des cinq navires d’origine de la compagnie sont équipés de moteurs principaux Cummins, il était donc facile d’opter pour les moteurs Cummins pour le Northwind. Cependant, alors que les autres disposent de 2400 ch et 32 tonnes de traction avec une paire de moteurs principaux Cummins de 38 litres (remorqueurs Sud, Ouest et Est), les nouveaux bateaux sont propulsés par une paire des plus gros moteurs Cummins KTA50-M de 50 litres. Ces éléments génèrent un total de 3200 CV, ce qui donne aux bateaux une traction de 43 tonnes.

Les spécifications complètes et des photos supplémentaires pour le Northwind, construit à Sibu, en Malaisie orientale, sont disponibles à l’adresse [email protected].
Pour plus d’informations :
Avra Towage BV
Scheepmakershaven 32b
3011 VB Rotterdam
Pays-Bas
Téléphone : 31 10 281 0886
E-mail : [email protected]
Tan Ju Lin
Directeur commercial Asie
Avra Towage Singapore Pte Ltd.
12A Jalan Samulun
Singapour 629131
Téléphone : 65 6264 6829
Les poissons trophées sont mesurés en poids et en longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait le M/V Chelsea ...
Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins. Naviguer jusqu’à Symi en bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la mer de l’Est...
Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la robustesse et la conception robuste des chalutiers, basée sur l’ADN d’un système de tir très performant.