Natural Gas Generator Enclosures Designed with Expertise.
Cummins, ABD gaz pazarındaki çeşitli endüstrilerde 1MW'tan büyük tüm gaz gücü gereksinimini karşılamaya yönelik yedek, zirve güç ve kombine ısı ve elektrik (CHP) uygulamaları için pazar lideri fabrikada tasarlanmış doğal gazlı jeneratör muhafazaları sunmaktadır. Yalnızca Cummins'in sunduğu uzmanlık ve kalite sayesinde bu entegre muhafaza çözümlerinin her seferinde test edildiğinden, doğrulandığından ve onaylandığından emin olabilirsiniz.
İçine girilebilecek standart muhafaza tasarımına sahip HSK78G gazlı jeneratör
HSK78G Gazlı Jeneratör Serisi için İçine Girilebilecek Standart Muhafaza Tasarımı

Kolaylık Sağlayan Özelliklerle Donatıldı.
Benzersiz tak ve çalıştır çözümü sunan Cummins doğal gazlı jeneratör muhafazaları, esnekliğe odaklanılarak ilgili gazlı jeneratör setlerinde sorunsuz biçimde çalışacak şekilde özel olarak tasarlandı. Bu önceden tasarlanmış muhafazalar, hastaneler ve veri merkezlerinden ticari binalara ve atık su arıtma tesislerine kadar her uygulamada faaliyetlerinizin sorunsuz devam etmesini sağlamak ve markanızın itibarını korumak için çeşitli güç gereksinimlerine yönelik güvenilir çözümler sunar. Standart doğal gazlı jeneratör muhafazaları ile jeneratör, muhafaza, yardımcı santral (BoP - balance of plant) bileşenleri, tavana takılı radyatörünün yanı sıra kurulumu kolaylaştıracak ve genel proje uygulama süresini ve maliyetini azaltacak boru tesisatları, kablo tesisatları ve aksesuarların yer aldığı tam entegre bir paket çözüme sahip olabilirsiniz.
Tam oturan muhafaza tasarımlı QSK60G gazlı jeneratör serisi
QSK60G Gazlı Jeneratör Serisi için Tam Oturan Muhafaza Tasarımı

Spesifikasyonlar
| Güç | Voltaj | Uygulama | Ses | Jeneratör Modeli* |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 MW |
480 V 4.160 V 12.470 V 13.200 V 13.800 V |
Yedek / Zirve Güç | 23 ft mesafede 85 dBA / 70 dBA |
1000-1350 kW- QSK60G Serisi 1600-2000 kW- HSK78G serisi |
| 1.1-2MW | CHP Sürekli Hizmet Isı Geri Kazanımı |
1100 kW- QSK60G serisi 2000 kW- HSK78G serisi |
*İstek üzerine ek seçenekler mevcuttur
Uzmanlarla Görüşün
Harshil Angre
South US
[eposta korumalı]
+1 (984) 227-2933
Augusto Tubino
West US and Canada
[eposta korumalı]
+1 (812) 390-9381
Phil Kuhl
North US
[eposta korumalı]
+1 (732) 535-4051
Emiliano Pantner
Caribbean and Latin America
[eposta korumalı]
+1 (612) 258-7997
HSK78G ve QSK60G jeneratör setleri hakkında daha fazla bilgi alın
MUHAFAZA TASARIMLARI
İki tür muhafaza sunuyoruz. Aşağıda her biri hakkında daha fazla bilgi alabilir ya da doğrudan ilgili bölüme gitmek için bağlantılara tıklayabilirsiniz.
Yedek/Zirve Güç Muhafazaları | CHP Muhafazaları
YEDEK/ZİRVE GÜÇ MUHAFAZALARI
Yedek ve zirve güç uygulamaları için fabrikada özel olarak tasarlanan bu muhafazalar, 1 MW üstü güvenilir güç gerektiren birçok endüstride kullanılabilir.
Avantajlar
- Site Design Conditions: enclosures designed to withstand maximum site temperature of 104°F / 40°C and maximum altitude of 1000 ft / 305 m
- Emission Certification: 1000kW-1350kW (QSK60G): EPA NSPS Certified / 1600kW-2000kW (HSK78G): EPA NSPS Compliant
- Radyatör Kurulumu: tüm boru, kablo tesisatları ve aksesuarları Cummins tarafından sağlanan tavana takılı radyatör
- Yerinde Kurulum: jeneratör ve yardımcı santral (BoP) bileşenleri, yerinde kurulumu kolaylaştırmak ve hızlandırmak için Cummins tarafından sağlanmaktadır
Emisyonlar
EPA NSPS (News Source Performance Standards) Emisyon Gereksinimleri |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeneratör Modeli | Acil Kullanım | Acil Olmayan Kullanım | ||||
| NOx(g/bhp-hr) | CO(g/bhp-hr) | VOC(g/bhp-hr) | NOx(g/bhp-hr) | CO(g/bhp-hr) | VOC(g/bhp-hr) | |
| 2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,7 | |
| QSK60G | Sertifikalı | Sertifikalı | ||||
| HSK78G | Uyumlu | Uyumlu | ||||
CHP MUHAFAZALAR
Bu CHP muhafazalar, CHP jeneratör kurulumlarıyla ilgili tüm gereksinimleri karşılayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır ve hizmete almayı ve gelecekteki tüm bakım gereksinimlerini kolaylaştırmaktadır.
Konsept
*Buhar CHP sistemi çözümleri ya da genel çözüm paketi hakkında daha fazla bilgi için Entegre Gaz İşi (IGB) ekibine başvurun.
Verimlilik
Avantajlar
- Proje Programı: muhafazaların kısa gönderim süresi sayesinde genel proje kurulumu ve hizmete alma süresini kısaltır
- Düşük Tasarım Riskleri: muhafazalar, Cummins tarafından tasarlanmıştır ve doğrulanmıştır
- Sistem Kalitesi: ISO sertifikalı fabrika ve ASME damgalı ısı eşanjörleri
- Servis Olanakları: muhafazalar, Cummins'in geniş distribütör ağının desteklediği, uzun süreli servis için optimize edilmiştir
- Düşük Emisyonlar: yerel proje gereksinimlerini karşılamak için entegre seçici katalitik indirgeme (SCR) ve emisyonları azaltmak için dahili kapalı döngü NOx kontrolü
Emisyonlar
CHP Paketi Egzoz Grubundaki Emisyon Seviyeleri |
||
|---|---|---|
| Jeneratör Modelleri: C2000N6CD (HSK78G) ya da C1100N6C (QSK60G) | ||
| NOx | (g/bhp-saat) | 0,20 |
| (%15 O2'de ppmvd) | 19 | |
| VOC | (g/bhp-saat) | 0,10 |
| (%15 O2'de ppmvd) | 27 | |
| CO | (g/bhp-saat) | 0,27 |
| (%15 O2'de ppmvd) | 41 | |
| Amonyak | (%15 O2'de ppmvd) | 8 |