Koruma gücü
Ekipman hatası bir seçenek değildir- Cummins Güç Jenerasyon teknlojisi hayatta kalacak şekilde tasarlanmıştır.
Günümüz savunma sistemleri giderek atik ve karmaşık hale geldikçe ilgili gğç jenerasyonu çözümlerine daha çok bel bağlanılıyor. Basic Expeditionary Airfield Resources'tan Advanced Medium Mobile Power Sources'a kadar, talepkar performans, lojistik ve mobil güç gereksinimlerini karşılamak için gereken askeri deneyim ve teknik becerilere sahiptir.
Güç üretimi deneyimimiz sayesinde savunma ihtiyaçlarınız için en dayanıklı ve güvenilir güç çözümlerini sunuyoruz. Cummins Güç Sistemi çözümlerinin (jeneratör seti tasarımı, üretim, kurulum ve servis) tüm yönleri tek bir şirket altında birleştirildi. Tüm ana bileşener, motor, alternatör, dahili ve harici kontrol sistemleri ve muhafazalar Cummins tarafından üretilir, inşa ve test edilir.
Bu entegre yaklaşım, bir jeneratör setinin her bir elemanının başlangıçtan itibaren uyum içinde çalışacak şekilde eşleştirildiği anlamına gelir.
İleriye götürebilecek güç
Dayanıklı çözümler
İyileştirilmiş tasarım
Yükseltmeler
Dayanıklı Mobil Güç
5kW - 60 kW Birincil Güç
RMP tüm askeri hizmetler için önemli operasyonel faydalar sunar. Azaltılmış lojistik ayak izi, geliştirilmiş ünite mobilitesi ve taşınabilirliği ile operasyon ve bakım maliyetini etkili bir şekilde düşürür.
DQPBU Güç Ünitesi
800kW Birincil güç
BPU artırılmış mobilite ve saldırı becerileri sunmak üzere uçuş desteği ve endüstriyel operasyonlara güç verir.
Cummins ile Ortak Olun
Şartnameniz veya yükünüz için en ekonomik boyutlu ekipmanı bulun.
Cummins ticari jeneratör seti serimiz için hükümet fiyatlandırması sunar.
Teklif almak için Jamie Ferguson ile [email protected] üzerinden iletişime geçin