X15 motor alternatörü

Özellikler

%4'a varan daha iyi yakıt verimliliği

Sürekli artan yakıt maliyetleriyle yaşadığımız dönemde, dizelden daha fazlasını alan bir motora ihtiyacınız vardır. X15'un optimize edilmiş bileşenleri ve sistemleri, benzer dizel egzoz sıvısı tüketimini korurken yakıt verimliliğinde %4'e varan artışa katkıda bulunur (2024 EPA X15™'e kıyasla).

X15 Motoru yakın çekim

Özellikler

Ağırlık nötr sistem

Şekillendirilmiş bir motor bloğu, motor ağırlığını azaltır ve doğru yerlere güç sağlar, son işlem sisteminden gelen ağırlık kazancını azaltır ve daha yüksek yüklere ve daha fazla tamamlanmış işlere dönüşen ağırlık nötr bir sistemle sonuçlanır.

X15 motor yan görünümü

Özellikler

605 hp'ye kadar ve 2.050 lb-ft tork

Yarının yolundaki zorlukların üstesinden gelmek için güce, çok fazla güce ihtiyacınız var. Cummins'ten 2027 X15. 605 beygir gücüne ve 2.050 lb-ft torka kadar olan X15, önündeki engellerin üstüne çıkabilecek güce sahiptir.

X15™'i tanıma

Cummins X15 Motoru
Cummins X15 Motoru
X15 konusunda daha derine dalın

X15'un Kuzey Amerika Ağır Hizmet kamyonu pazarındaki 25 yılı aşkın mirası ve Cummins'in bu mirası X15 platformunun 2027 yinelemesiyle nasıl ileriye taşımayı planladığı hakkında bilgi edinin.

Ayrıca platformda ek değer sağlayan değişiklikleri araştırıyoruz ve X15'u güvenilir, basit ve kanıtlanmış bir tasarım olarak kuruyoruz.

2027 X15 Motor

Motor istatistikleri

2027 X15™ Performans Serisi

2027 X15, belirsiz bir gelecek düşünülerek tasarlanmıştır. Ayrıca sektördeki en güvenilir ismin gücü, verimliliği ve kolay olmayan güvenilirliği ile yarının zorluklarının üstüne çıkmaktadır. 

  • Güç: 605 hp'ye kadar
  • Tork: 2.050 lb-ft
  • Sertifikasyon: EPA 2027
  • Ürün mevcudiyeti: Kuzey Amerika