Ana şalter
Cummins Power Generation en güvenilir ve gelişmiş paralleştirme ana şalter kontrolleri tasarımında endüstri lideridir. En son teknoloji PowerCommand® teknolojisi ve mimarisini kullanarak gücün yüklere iletilmesi için kaynakları hassas bir şekilde kontrol eder ve yönetir.
208 ila 600 volt arasında değişen uygulamalar için UL 891 veya UL 1558'e göre listelenen paralel şalterler sunuyoruz. Ayrıca, 3,3kV ila 27kV arasında değişen orta voltaj paralelleme şalteri.
Sertifika
Ürün Bulunabilirliği
Uygulamalar
Cummins Power Generation çok geniş uygulama aralığı için 1960 başından bu yana güvenilir parallelleme güç çözümleri tasarlamaktadır. 1995 yılında Cummins Power Generation, tüm ticari jeneratör setleri yelpazesinde ilk tam entegre PowerCommand® dijital kontrollerini tanıttı. Bu sofistike kontroller, motor ve alternatör kontrolü ve koruma işlevlerini tek, güvenilir bir sistemde bir araya getiren endüstrinin tek tam entegre platformunu oluşturur.
Cummins Power Generation'ın PowerCommandsup1> ® dijital paralelleme sistemleri bugün mevcut olan diğer paralelleme sistemlerinden daha fazla işlevsellik ve daha güçlü kontrol sağlar. Prototipi test edilmiş bileşenlerle ortak kontrol blokları kullanarak bu sistemler ihtiyacınız olan özellikleri ve performansı sağlar. Cummins paralelleme sisteminin kalbinde, Cummins paralelleme kontrolleri ve transfer şalteri kontrolleri ile doğrudan arayüz oluşturmak için tasarlanmış bir PowerCommand® Dijital Ana Kontrol (DMC) bulunur.
DMC, düşük veya orta voltaj, izole edilmiş ve şebeke paralelleme uygulamaları için tasarlanmıştır ve toplam sistem düzeyinde işlevsellik ve kontrol sağlar.
Düşük Voltaj
güç kontrol sistemleri

Orta voltaj
güç kontrol sistemleri

Bir bakışta özellikler:
Özellikler ve Avantajlar
- Sistem konfigürasyonu, izleme, veri günlüğü ve diyagnostikler için sezgisel sistem operatörü arayüzü
- Yük yönetimi
- Bir veya birden fazla yük barası kontrolü
- VAR/Güç faktör kontrolü
- Şebeke ana, jeneratör ana, jeneratör paralelleme, bağlantı kesici kontrolü ve besleyici kontrolü
- Tesis şebekesi parallelleme, en üst-traşlanmış/temel yük, içe aktarı/dışa aktarım
- Genişletilmiş paralelleme, yumuşak çıkış veya sert kapanma geçişi
- Yüklü ve yüksüz sistem testi
- Yük bankı kontrolü
- Basitten karmaşığa operasyon sırası
- PV, BESS, hidro, rüzgar ve jeneratör varlıkları dahil olmak üzere mikro şebekeleri yönetin ve kontrol edin
- CHP'nin (birleşik ısı ve güç) yönetimi ve kontrolü
- Tesisin dengesinin yönetilmesi ve kontrolü
- Uzaktan HMI'lar
- Modbus TCP/IP, RTU, BACnet, IEC 61850 ve DNP3