S17 Centum Serisi

Çığır açan 17 litrelik bir motor platformu üzerine inşa edilen S17, şirketimizin yüzyıllık mühendislik mükemmelliği ve yenilik mirasını somutlaştıran devrim niteliğinde bir güç üretimi çözümüdür. Bu amaca yönelik çözüm, özellikle yüksek performanslı, uygun maliyetli güç çözümleri için kentsel ortamların taleplerini karşılamak için kompakt bir ayak izi içinde 1000kW güç üretimi sağlama odaklı olarak sıfırdan tasarlanmıştır.

Frekans

60 Hz
Değerler kW kVA
Jeneratör 600 - 1000 750 - 1250

Sertifika

EPA Tier 2, UL 2200

Ürün Bulunabilirliği

Kuzey Amerika

Uygulamalar

Ticari Endüstriyel Jeneratörler
Sağlık
 Görev Açısından Kritik
Yedek Güç
Su Arıtma
centum s17 jeneratör seti

Tam güç spektrumu

Çeşitli kritik uygulamalar için tasarlanmıştır

New York'taki ticari binalar
Ticari binalar

İşiniz beklemiyor, gücünüz de beklememeli. İster yüksek katlı, ortak bir çalışma merkezinde ister karma kullanım kompleksinde olsun, modern çalışma alanı için, sorunsuz güç sağlamak amacıyla tasarlanmış kompakt, yüksek performanslı S17 Centum Serisi jeneratör setlerine güvenin.

Ameliyat yapan doktorlar
Sağlık

Yaşam destek sistemlerinden cerrahi süitlere kadar, sağlık hizmetlerindeki güç sürekli, güvenilir ve garantili olmalıdır. S17 Centum Serisi jeneratör setleri, daha fazla çalışma süresi ve daha az karmaşıklık ile gelişen sağlık hizmetleri altyapısını desteklemek için üretilmiştir.

Su arıtma tesisi
Su Arıtma

Kesintisiz güç, su ve atık su arıtma operasyonları için kritik öneme sahiptir. Bu yüksek performanslı jeneratör setleri serisi, su altyapısının zorlu ihtiyaçlarını olağanüstü güvenilirlik ve verimlilikle karşılamak için yeni nesil bir motor platformu üzerine inşa edilmiştir. Her gün güvendiğimiz sistemlere güç sağlayan belediye hizmetleri ve endüstriyel operatörler için güvenilir bir çözüm.

İniş pistine inen uçak
Devlet ve kamu binaları

Topluluk için temel hizmetler, sarsılmaz güce güvenir. S17 Centum Serisi jeneratör setleri güvenilir yedek güç sağlayarak devlet tesislerinde, acil durum hizmetlerinde ve topluluk merkezlerindeki kritik operasyonların herkes için çalışır ve güvenli kalmasını sağlar.

s17 centum jeneratör

 

Spesifikasyonlar
  • Doğru boyutlu güç, tam olarak gerektiği yerde
    • Kompakt ayak izi, yerden tasarruf sağlar ve kurulumu kolaylaştırır.
    • Sektör lideri güç yoğunluğu, daha büyük bir jeneratöre ihtiyaç duymadan daha fazla enerji çıkışı elde etmenizi sağlar.
  • Daha düşük sahip olma maliyeti
    • Hem ön hem de yaşam döngüsü işletme giderlerini azaltmak için tasarlanmıştır.
    • Daha yüksek güvenilirlik ve ekonomiklik ile daha uzun servis aralıkları sunar.
    • Daha düşük ortalama yıllık bakım maliyetleri sunar.
    • Sektör lideri olan 3 yıllık temel garanti içerir.
    • Operasyonlarınızın olduğu her yerde güvenilir servis kapsamına sahip Cummins'in kapsamlı dağıtım ağı tarafından desteklenir.
  • Kanıtlanmış güvenilirlik
    • 25.000 saatten fazla titiz test ve doğrulama ile beslenen S17, müşterilerin Cummins'ten beklediği kanıtlanmış güvenilirlik ve performans sunmak için tasarlanmıştır.
    • S17, sıfırdan oluşturma yaklaşımını benimseyerek ve bunu güç üretimi için özel olarak inşa ederek güç yoğunluğunun en üst düzeye çıkartıp tamamen yeni bir seviyeye gelerek sürekli performansı artırmaktadır.
  • Tasarımla sürdürülebilir
    • Geleceğe güç sağlamak: Özünde sürdürülebilirlik ile tasarlanmış, HVO gibi parafinik yakıtlarla uyumluluğu destekleyerek daha temiz, daha sürdürülebilir güç üretimi sağlar. 
    • Hafif, kompakt tasarım, malzeme kullanımını en aza indirir ve nakliye maliyetlerini düşürür ve daha verimli ve çevresel açıdan sorumlu bir çözüm sunar.
jeneratör modeli
Özellik Sayfası
Hz
Yedek kW / kVA
yakıt türü
Bulunabilirlik
motor modeli
derece
60
600 / 750
Dizel
Kuzey Amerika
S17
Jeneratör
60
750 / 938
Dizel
Kuzey Amerika
S17
Jeneratör
60
800 / 1000
Dizel
Kuzey Amerika
S17
Jeneratör
60
900 / 1125
Dizel
Kuzey Amerika
S17
Jeneratör
60
1000 / 1250
Dizel
Kuzey Amerika
S17
Jeneratör


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.

S17 Motoru

Güç yoğunluğunda bir devrim:
güvenilirliği ve performansı yeniden tanımlamak için tasarlanmıştır.

S17 Motor

Maksimum güç yoğunluğu için sıfırdan tasarlanan yeni çift turbo S17 motor, şaşırtıcı bir 1000kW güç sunmak için en yeni tescilli tasarım araçlarından ve kanıtlanmış metodolojilerden yararlanır. Bu sadece ham güçle ilgili değil; bu, Cummins'in kaliteden veya müşteri güveninden asla ödün vermeyen yenilikçi güç çözümlerine olan sarsılmaz bağlılığının bir sonucu olarak duran benzersiz güvenilirlik ve dayanıklılıkla ilgilidir.

Temel özellikler:
 

  • İki Fazlı Turboşarj: Optimum hava akışını ve üstün hacimsel verimliliği deneyimleyerek motorun sürekli olarak en yüksek performansı sunmasını sağlar.
  • Gelişmiş Yakıt Sistemi: Cummins'in kanıtlanmış ağır hizmet araç teknolojisinden uyarlanmış bir yakıt sistemi ile operasyonlarınıza güç sağlar. Bu sağlam sistem, 1000kW güç üretimiyle ilgili zorlu talepleri karşılayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır ve güvenebileceğiniz güvenilirlik sağlar.
  • Optimize Edilmiş Soğutma Stratejileri: Yenilikçi silindir soğutma ve akıllıca tasarlanmış soğutma sıvısı akış yollarından yararlanın. Bunlar, ısıyı verimli bir şekilde yönetmek, tutarlı motor sıcaklıklarını korumak ve en zorlu koşullarda bile dayanıklılığı artırmak için uyum içinde çalışır.
  • Hassas Malzeme Kullanımı: Gelişmiş ALD araçları aracılığıyla malzeme tam olarak ihtiyaç duyulan yere yerleştirilir. Bu, motorun kompakt ama güçlü tasarımına katkıda bulunarak optimum güç ve verimlilik dengesi sağlar.
  • Tasarlanmış Rulman Tasarımı: Rulman sistemi, 1000kW'lık bir alternatörle ilgili aşırı gerilimlere dayanacak şekilde özel olarak tasarlanmış olup, bunların hepsi etkileyici derecede küçük bir ayak izi sağlar.

Bu titizlikle tasarlanmış özelliklerin doruk noktası, S17'un sürekli olarak sarsılmaz güvenilirlik ve dayanıklılık sağlarken güç yoğunluğunun sınırlarını zorlamasına olanak tanır. Bu, Cummins'in güç çözümlerinde mükemmellik ve yenilik konusundaki kararlılığını yansıtır.

S17 Jeneratör Modeli

Ödüllü seri

Centum Serisi jeneratörler

Giderek artan güç talebini karşılamak için yeni bir platform. Yeni, daha yüksek verimliliğe sahip motorlardan elde edilen eksiksiz bir güç derecelendirme yelpazesiyle, size özgü gereksinimler için tam olarak ihtiyacınız olan doğru gücü hiçbir ödün vermeden elde edersiniz.

Daha temiz bir geleceğe giden yolları güçlendirmek

HVO baloncukları
Hidro İşlem Görmüş Bitkisel Yağ (HVO) SSS

Cummins, kullanım için onaylanmış bir seri dizel jeneratör seti sunar.

Ormanda ilerleyen kamyon
Hedef Sıfır

Hedef Sıfır, dünyamızın ihtiyaç duyduğu gücü sağlamaya devam ettiğimiz sıfır emisyon geleceğine açtığımız yoldur.

Cummins için S17'a hizmet edecek farklı servis lokasyonlarının haritası

3 yıl garanti

171 distribütör lokasyonu

28.600+ kalifiye teknisyen

Frekans (Hz)

60

Yakıt Türü

Dizel

Jeneratör

600 kW

750 kVA

Frekans (Hz)

60

Yakıt Türü

Dizel

Jeneratör

750 kW

938 kVA

Frekans (Hz)

60

Yakıt Türü

Dizel

Jeneratör

800 kW

1000 kVA

Frekans (Hz)

60

Yakıt Türü

Dizel

Jeneratör

900 kW

1125 kVA

Frekans (Hz)

60

Yakıt Türü

Dizel

Jeneratör

1000 kW

1250 kVA