Frekans
60 Hz
| Değerler | kW | kVA |
|---|---|---|
| Birincil | 210 - 270 | 263 - 338 |
| Jeneratör | 230 - 300 | 288 - 375 |
Sertifika
ABD EPA Yol Dışı Kaynak Emisyon Standartları
Ürün Bulunabilirliği
Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika
Uygulamalar
Ev Jeneratörü
Ticari Endüstriyel Jeneratörler
Ağır Hizmet Motoru - Dayanıklı 4 zamanlı, endüstriyel Cummins QSL9 dizel, güvenilir güç, düşük emisyon ve yük değişimlerine hızlı yanıt sunar
Alternatör - Çeşitli alternatör boyutları, düşük reaktanslı 2/3 adım sargıları, doğrusal olmayan yüklerle düşük dalga biçimi bozulması ve arıza temizleme kısa devre özelliği ile seçilebilir motor başlatma özelliği sunar
Kontrol Sistemi - PowerCommand® 2.3 elektronik kontrolü standart ekipmandır ve bütüncül jeneratör seti sistemi entegrasyonu, izleme ve kontrol sağlar
Özellikler ve Avantajlar
- Motor - Cummins ağır hizmet motoru - Dayanıklı 4 zamanlı endüstriyel dizel, güvenilir güç, düşük emisyon ve yük değişimlerine hızlı yanıt sunar
- Alternatör - Çeşitli alternatör boyutları, düşük reaktanslı 2/3 adım sargılı seçilebilir motor başlatma özelliği, doğrusal olmayan yüklerle düşük dalga biçimi bozulması ve arıza temizleme kısa devre özelliği sunar
- Kontrolör - PowerCommand® 2.3 elektronik kontrolü standart ekipmandır ve otomatik uzaktan başlatma/durdurma, hassas frekans ve voltaj regülasyonu, alarm ve durum mesajı ekranı, çıkış ölçümü, arıza tespitinde otomatik kapanma ve NFPA 110 Seviye 1 uyumluluğu dahil olmak üzere bütüncül jeneratör seti sistemi entegrasyonu sağlar. PowerCommand® 3.3 kontrolü, bir opsiyon olarak da mevcuttur (DQDAx serisi için)
- Açık ve Kapalı - İsteğe bağlı hava korumalı ve ses yalıtımlı muhafazalar mevcuttur
- Yakıt deposu - Çift duvarlı alt yakıt tankları
- Emisyon Uyumluluğu - ABD EPA T3
- Kaldırma ve lojistik - DSHAD: 1469kg (3238 lbs), DQDAx: 2234kg (4926 lbs)-2370kg (5225 lbs)
- Ses yalıtımlı - İsteğe bağlı hava korumalı ve ses yalıtımlı muhafazalar mevcuttur; 73-78 dB(A)
- Boya - Yeşil
- Akü - -18 °C (0 °F) (DHSAD) ortam sıcaklığında minimum 1500 amper. -18 °C (-0.4 °F) ve üstü (DQDAx) ortam sıcaklığında minimum 750 amper
- Akü Şarj Cihazı - 100 amper (DSHAD), 70 amper (DQDAx)
- Cummins güvenilirliği - Kapsamlı bir garanti ve dünya çapında distribütör ağı ile desteklenir