Onan Deniz QD 40-110 kW Jeneratör
- Onan Dijital Ekranı, kapsamlı motor ve alternatör bilgileri dahil olmak üzere kullanıcı dostu diyagnostikler sağlar
- Endüstrinin dünya çapında sertifikalı en büyük destek ağı
- Optimize edilmiş montaj sistemi titreşimi büyük ölçüde azaltır
- Elektronik frekans kontrolü - kaliteli güce gereksinim duyan dijital cihazlar ve bilgisayarlar için olmazsa olmazdır
- Her Onan Deniz jeneratör setinin arkasında 100 yılı aşkın deniz deneyimi bulunur
Frekans
50, 60 Hz
Sertifika
EPA Tier 3, Faz V
Ürün Bulunabilirliği
Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika
Uygulamalar
Deniz - Jeneratörler
Motor Modeli: 4 zamanlı, 4 silindirli, turboşarjlı, su soğutmalı deniz dizeli
Alternatör: Onan 4 Kutup
Özellikler ve Avantajlar
- Güçlü Cummins B4.5 motoru
- Rekreasyonel ve ticari jeneratör setleri için mevcuttur
- Hem 50 Hz hem de 60 Hz modellerinde mevcuttur ve 110 kWe'ye varan çıkışlara sahiptir
- Ses muhafazalı veya ses muhafazasız olarak mevcuttur
- Kolay bakım için tek taraflı servis erişimi
- Her Onan Deniz jeneratör setinin arkasında 100 yılı aşkın deniz deneyimi bulunur