Deniz Uygulamalarına Yönelik Onan Deniz QD 22.5/27/29 kW Jeneratör

Frekans

50, 60 Hz

Sertifika

EPA Tier 3, EPA

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika

Uygulamalar

Deniz - Jeneratörler
QD 22.5/27/29 kW Deniz Jeneratörü

22,5-29 kWe

  • Onan Dijital Ekranı, kapsamlı motor ve alternatör bilgileri ve daha fazlası dahil olmak üzere kullanıcı dostu diyagnostikler sağlar
  • Dünya çapında sertifikalı ve sektörünün en büyüğü Distribütör/Bayi ağı desteği
  • Optimize edilmiş montaj sistemi titreşimi büyük ölçüde azaltır
  • Elektronik frekans kontrolü - kaliteli güce gereksinim duyan dijital cihazlar ve bilgisayarlar için olmazsa olmazdır
  • Onan deniz jeneratör setleri, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) emisyon standartlarına göre sertifikalı emisyonlardır.
  • Her Onan Deniz jeneratör setinin arkasında 90 yılı aşkın deniz deneyimi bulunur

Özellikler ve Avantajlar

  • Denso ND-PFR4M mini yakıt pompalı, 4 silindirli, 4 stroklu, su soğutmalı deniz dizel motoru
  • Jeneratör seti durumunu ve motor ve alternatörün diyagnostiklerini izlemek için SAE J-1939 CAN veri bağlantısı ile kullanılabilir. 
  • Lloyd's Register tarafından deniz, açık deniz ve endüstriyel uygulamalar için sertifikalandırılmıştır. 
Spesifikasyonlar

Motor Modeli: 4 silindirli, 4 stroklu Kubota deniz dizel motoru

Alternatör: Onan 4-kutup

Ürün Boyutları ve Ağırlığı:

    Muhafazalı Muhafazasız  
Toplam Uzunluk mm (inç) 1358 (54) 1358 (54)  
Toplam Genişlik mm (inç) 622 (25) 622 (25)  
Toplam Yükseklik mm (inç) 761 (30) 731 (29)  
Toplam Ağırlık kg (lb) 601 (1325) 565 (1245) MDKDT
    626 (1380) 590 (1300) MDKDU
    626 (1380) 590 (1300) MDKDS

Boyutlar, seçilen motor konfigürasyonuna göre değişebilir. 

Hz
cert
voltaj
amper
kWe
kVA
aşama
RPM
50
110 | 220
205 | 102
22,5
22,5
1
1500
115 | 230
196 | 97.8
120 | 240
188 | 93.8
50
220 | 380
42,7
22,5
28,1
3
1500
50
110 | 220
245 | 123
27
27
1
1500
115 | 230
235 | 117
120 | 240
225 | 113
50
220 | 380
51,3
27
33,8
3
1500
60
EPA
110 | 220
241.7 | 120.8
29
29
1
1800
60
EPA
120 | 208
100,6
29
36,2
3
1800


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.