NT855, Ticari Endüstriyel Saha için

Frekans

50 Hz
Değerler kW kVA
Birincil 200 - 256 32 - 250
Jeneratör 220 - 280 275 - 350

Sertifika

Yok

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika

Uygulamalar

Ticari Endüstriyel Jeneratörler
nt855 jeneratör
Spesifikasyonlar
  • Cummins® ağır hizmet motoru - Dayanıklı 4 zamanlı endüstriyel dizel motor güvenilir güç, düşük emisyonlar sunar ve yük değişimlerine hızlı tepki verir. 
  • Kalıcı mıknatıslı jeneratör (PMG) - Gelişmiş motor başlatma ve kısa devre giderme özelliği sunar. 
  • Alternatör - Çeşitli alternatör boyutları, düşük reaktanslı 2/3 adımlı sargılara sahip seçilebilir motor başlatma özelliği sunar; doğrusal olmayan yüklerle düşük dalga biçimi bozulması, kısa devre giderme özelliği ve H sınıfı yalıtım sağlar. 
  • Soğutma sistemi - Nominal ortam sıcaklıkları için tasarlanmış ve test edilmiş standart entegre sete monteli radyatör sistemi, reddedilen ısı açısından tesis tasarım gereksinimlerini sadeleştirir. 
  • Kontrol sistemi - Standart PowerCommand® elektronik kontrolü; uzaktan başlatma/durdurmayı, hassas frekans ve voltaj regülasyonunu, alarm ve durum mesajı ekranını, AmpSentry korumasını, çıkış ölçümünü, otomatik kapanmayı içeren komple sistem entegrasyonu sağlar. 
  • Muhafazalar - İsteğe bağlı, hava koşullarından koruyuculu ve ses yalıtımlı. 
  • Garanti
jeneratör modeli
Özellik Sayfası
Hz
Birincil kW / kVA
Yedek kW / kVA
yakıt türü
C275 D5
50
200 / 250
220 / 275
Dizel
C350 D5
50
256 / 32
280 / 350
Dizel


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.