Deniz Uygulamalarına Yönelik K38-CP

Frekans

50, 60 Hz
Değerler kW kVA
Birincil 764 - 920 955 - 1150

Sertifika

IMO 2, IMO Tier I

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika

Uygulamalar

Deniz - Jeneratörler
k38-cp deniz jeneratörü

764-920 kWe

  • Birinci sınıf Cummins dizel motorlar, endüstri lideri Cummins alternatörleri ile uyumludur. Optimum verimlilik ve performans için tasarlanmış, entegre edilmiş ve birleştirilmiştir.
  • Üstün dayanıklılık ve yüksek çalışma zamanı gereksinimlerine sahip deniz ortamının zorlu taleplerini karşılayacak şekilde tasarlandı
  • Daha az karmaşık mekanik bağlantılarla daha basit tekne entegrasyonu
  • Uygulama gereksinimlerini karşılamak için yerel bir dijital ağ üzerinden çok istasyonlu alarm ve izleme panelleriyle kullanılabilir
  • Entegre alarm sistemi, geminin merkezi veri sistemleriyle iletişim kuracak şekilde yapılandırılabilir
  • Jeneratör setini geminin işlem gereksinimlerine göre özelleştirmek için esnek konfigürasyonlar mevcuttur
  • Kapsamlı garanti, tüm jeneratör seti için, dünya çapında geçerlidir
  • Birleşik Krallık, Ipswich'teki G&M Tex Ltd'de paketlenmiştir

Özellikler ve Avantajlar

Motor Özellikleri

  • Elektronik regülatörlü yakıt sistemli sağlan V-12 silindirli turbo şarjlı dizel motor, mükemmel yakıt tasarrufu ve düşük bakım gereksinimi sağlar. Opsiyonel hidrolik yedek devir regülatörü
  • Isı eşanjörlü ya da omurga soğutmalı yapılandırmalarda mevcuttur
  • SOLAS yüzey sıcaklığı gereksinimlerine uygundur ve IACS toplum kuralları tarafından tanımlanan İnsansız Makine Alanı (UMS) uygulamaları için sınıflandırılabilir
  • IMO emisyonları Lloyd's Register tarafından onaylanmıştır; Sınıflandırma Kurumu tipi onayları vardır.
  • Üstün alüminyum ekstrüde kablo demeti, çift yönlü filtrasyon ve tip onaylı donanıma sahip sınıflandırılmış seviye birimleri

Alternatör Özellikleri

  • 6 kablo, 3 faz alternatörü, oldukça kapsamlı yeniden bağlanabilir çıkışlar sağlar
  • IP23 derecelendirmesine sahip denizcilik uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır
  • İkiz rulmanlı akuple sabit mıknatıslı jeneratör, her koşulda sürekli uyarma sağlar
  • Standart 2/3 adımlı sargılar aşırı nötr akımları önler
  • IACS toplum kuralları tarafından tanımlanan İnsansız Makine Alanı (UMS) uygulamaları için sınıflandırılabilir
  • Sabit yataklı rulmanlara sahip dinamik olarak dengelenmiş rotorlar
  • Entegre yoğuşma önleyici ısıtıcılar ve iki RTD seti
Spesifikasyonlar

Motor Modeli: KTA38-D(M1)

Alternatör: STAMFORD PM734B

Ürün Boyutları ve Ağırlığı:

Toplam Uzunluk mm (inç) 4500 (177)
Toplam Genişlik mm (inç) 1900 (74)
Toplam Yükseklik mm (inç) 2100 (82)
Toplam Ağırlık kg (lb) 8200 (18078)

Boyutlar, seçilen motor konfigürasyonuna göre değişebilir. 

jeneratör modeli
kurulum verileri
Hz
Birincil kW / kVA
cert
voltaj
Ship™'in  Hizmet Gücü için KC ve HX Soğutmalı Değerleri
50
764 / 955
IMO Aşama I
380
50
804 / 1005
IMO Aşama I
400
50
832 / 1040
IMO Aşama I
415
50
845 / 1056
IMO Aşama I
440
60
888 / 1110
IMO Aşama I
416
60
920 / 1150
IMO Aşama I
440 | 460 | 480


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.