C70D5

Frekans

50 Hz
Değerler kW kVA
Birincil 50 63
Jeneratör 56 70

Ürün Bulunabilirliği

Latin Amerika

Frekans

50

Emisyon Seviyeleri

AB, mobil uygulama

AB, sabit uygulama

EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama

EPA, sabit acil durum uygulaması

EPA, sabit acil olmayan uygulama

Motor Modeli ve Yakıt Türü

4BT3.9-G4 - Dizel

Değerler

Birincil

Jeneratör

Ürün Türü

50Hz Dizel

Muhafaza Türü

Sesi Azaltılmış ve Hava Koşullarına Karşı Koruma

Muhafazasız

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Birincil

50 kW

63 kVA

Jeneratör

56 kW

70 kVA

Satış Ekipleriyle İletişime Geçin veya Bir Konum Bulun