C66D5E

Frekans

50 Hz
Değerler kW kVA
Birincil 48 60
Jeneratör 53 66

Ürün Bulunabilirliği

Latin Amerika

Frekans

50

Emisyon Seviyeleri

AB, mobil uygulama

AB, sabit uygulama

EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama

EPA, sabit acil durum uygulaması

EPA, sabit acil olmayan uygulama

Motor Modeli ve Yakıt Türü

4BTAA3.3-G14 - Dizel

Değerler

Birincil

Jeneratör

Ürün Türü

50Hz Dizel

Muhafaza Türü

Sesi Azaltılmış ve Hava Koşullarına Karşı Koruma

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Birincil

48 kW

60 kVA

Jeneratör

53 kW

66 kVA

Satış Ekipleriyle İletişime Geçin veya Bir Konum Bulun