Frekans
60 Hz
| Değerler | kW | kVA |
|---|---|---|
| Jeneratör | 650 | 813 |
Ürün Bulunabilirliği
Kuzey Amerika
Frekans
60
Emisyon Seviyeleri
AB, mobil uygulama
AB, sabit uygulama
EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama
EPA, sabit acil durum uygulaması
EPA, sabit acil olmayan uygulama
Motor Modeli ve Yakıt Türü
GTA50E - Doğal Gaz
Değerler
Jeneratör
Ürün Türü
60Hz Doğal Gaz
Muhafaza Türü
Sesi Azaltılmış ve Hava Koşullarına Karşı Koruma
Muhafazasız
kW/kVA
500 - 1000 kW/kVA
Jeneratör
650 kW
813 kVA