Frekans
60 Hz
| Değerler | kW | kVA |
|---|---|---|
| Birincil | 545 | 681 |
| Jeneratör | 603 | 754 |
| Sürekli | 455 | 569 |
| Veri Merkezi Sürekli | 545 | 681 |
Ürün Bulunabilirliği
Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika
Frekans
60
Emisyon Seviyeleri
AB, mobil uygulama
AB, sabit uygulama
EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama
EPA, sabit acil durum uygulaması
EPA, sabit acil olmayan uygulama
Motor Modeli ve Yakıt Türü
VTA28-G5 - Dizel
Değerler
Veri Merkezi Sürekli
Birincil
Jeneratör
Ürün Türü
60Hz Dizel
Muhafaza Türü
Muhafazasız
kW/kVA
500 - 1000 kW/kVA
Birincil
545 kW
681 kVA
Jeneratör
603 kW
754 kVA
Sürekli
455 kW
569 kVA
Veri Merkezi Sürekli
545 kW
681 kVA