Frekans
50 Hz
| Değerler | kW | kVA |
|---|---|---|
| Birincil | 400 | 500 |
| Jeneratör | 440 | 550 |
Ürün Bulunabilirliği
Latin Amerika
Frekans
50
Emisyon Seviyeleri
AB, mobil uygulama
AB, sabit uygulama
EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama
EPA, sabit acil durum uygulaması
EPA, sabit acil olmayan uygulama
Motor Modeli ve Yakıt Türü
QSX15-G8 - Dizel
Değerler
Birincil
Jeneratör
Ürün Türü
50Hz Dizel
Muhafaza Türü
Sesi Azaltılmış ve Hava Koşullarına Karşı Koruma
Muhafazasız
kW/kVA
500 - 1000 kW/kVA
Birincil
400 kW
500 kVA
Jeneratör
440 kW
550 kVA