C3500D6

Frekans

60 Hz
Değerler kW kVA
Birincil 3000 3750
Jeneratör 3500 4375
Sürekli 2750 3438
Veri Merkezi Sürekli 3350 4188

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika

Frekans

60

Emisyon Seviyeleri

AB, mobil uygulama

AB, sabit uygulama

EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama

EPA, sabit acil durum uygulaması

EPA, sabit acil olmayan uygulama

Motor Modeli ve Yakıt Türü

QSK95-G2 - Dizel

Değerler

Sürekli

Veri Merkezi Sürekli

Birincil

Jeneratör

Ürün Türü

60Hz Dizel

Muhafaza Türü

Muhafazasız

kW/kVA

> 2000 kW/kVA

Birincil

3000 kW

3750 kVA

Jeneratör

3500 kW

4375 kVA

Sürekli

2750 kW

3438 kVA

Veri Merkezi Sürekli

3350 kW

4188 kVA

Satış Ekipleriyle İletişime Geçin veya Bir Konum Bulun