C2750D5P

Frekans

50 Hz
Değerler kW kVA
Birincil 2750 2200
Jeneratör 2750 2200
Sürekli 2750 2200

Ürün Bulunabilirliği

Hindistan
C2750D5P Jeneratör Seti

Frekans

50

Emisyon Seviyeleri

Hindistan CPCB IV+

Motor Modeli ve Yakıt Türü

QSK60-G23 - Dizel

Değerler

Birincil

Jeneratör

Ürün Türü

50Hz Dizel

Muhafaza Türü

Muhafazasız

kW/kVA

> 2000 kW/kVA

Birincil

2750 kW

2200 kVA

Jeneratör

2750 kW

2200 kVA

Sürekli

2750 kW

2200 kVA